工業感測器服務資訊
+886 2 27227708
+886-2-27227782
防爆產品服務資訊

测试申请 | 倍加福新推“工业物联网”超声波传感器 UCC*-50GK 系列

2019-05-13

倍加福, 传感器, 超声波, 超声波传感器, UCC * -50GK

作为工业4.0创新者,倍加福始终致力于开发个性化而全面的产品,推陈出新,提供面向未来的解决方案,支持更多“工业4.0”应用。

近日,此款倍加福全新发布的UCC * -50GK超声波传感器,为用户提供更大的灵活性和效率,专为丰富的应用场景而设计,朝着工业物联网(IIoT)应用落地,迈进坚实一步。


用户受益

TA虽外形小巧,却功能强大:

  • 距离测量达4m,声锥宽度可调节,即使在狭小的空间内也能实现精确的传感。
  • 针对太阳能和电池供电系统进行了优化,带低功耗模式,大大延长待机时间。
  • 仅需简易配置,便可满足各种应用需求。产品嵌入式输出设计可通过UART,LIN总线和PWM,轻松实现控制器集成,无需PLC。

粉丝福利来了!限量样品测试申领!

即日起,请扫描下方二维码,完成申请表单填写,即可参加活动。

接受回访后,您将有机会免费体验“UCC*-50GK”物联网传感器!

(说明:测试样品仅提供给公司及组织,暂不接受个人申请)

典型应用

UCC * -50GK超声波传感器系列应用广泛,并能与其他硬件组件相结合,构成了一个真正的物联网传感器,能够提供料位信息等数据。

水处理

水/污水处理应用中,恶劣的户外条件、潮湿、污垢......对大多数传感器来说,都是严峻的挑战。然而,UCC * -50GK系列无惧挑战——它具有IP66 / 67防护等级、PTFE保护膜,可防止污染物附着在传感器上。这类耐用的传感器可以检测到砂阱,澄清池和消化塔中的料位高度,环境温度范围宽:-25°C ... + 70°C,并且带温度补偿功能。

筒仓

在材料储存方面,无论是建筑行业,或是农业运营都可以从中受益。坚固耐用的多功能传感器非常适用于监测装有水泥,砾石,沙子,或是谷物,动物饲料和矿物质营养素的筒仓。三种声锥模式与长达4米的感应范围相结合,使用户能灵活选用,突破空间限制。有了PTFE薄膜的保护,换能头无惧侵蚀材料影响。

回收物处理

从塑料,玻璃,纸张等垃圾回收到压实机,UCC * 50-GK可实现更智能、更高效的回收物管理流程。紧凑的螺纹外壳设计,使UCC * -50GK能轻松地安装在密闭容器中,而三种独特的声锥模式,可确保其在这些狭窄空间内进行精确感应。更重要的是,通过省电模式和待机功能,运行时间变得更长,太阳能或电池可为其供电。

服务类机器人及小型AGV

较小的自动导引车(AGV),如清洁和进料机器人,可配备UCC * -50GK超声波传感器,实现经济而有效的防撞检测。凭借其紧凑的外壳尺寸,传感器可以轻松集成到这种AGV中。清洁和进料机器人,经常暴露在污染物环境中。由于宽温度范围和集成的温度补偿功能,室内和室外都可以使用。

精彩案例回顾 —— “德国海德堡智慧城市”项目

基于UCC * -50GK系列的物联网传感器,在德国海德堡市,正应用于创新的智能回收物管理系统的项目中,该解决方案还使用SAP IoT软件及广域网(LoRaWAN)技术。

回顾精彩案例请点击:重磅 | 倍加福赋能物联网新生态,助力海德堡“智慧城市”再升级!