工業感測器服務資訊
+886 2 27227708
+886-2-27227782
防爆產品服務資訊

今天,你充电了吗?倍加福超声波传感器助力锂电新能源

2019-08-27

倍加福, 传感器, 超声波传感器, F77, 30GM

如今,我们每天都已经离不开电池,手机、笔记本、电动汽车以及各种穿戴设备都需要锂电池来提供能量……但大家知道电池是怎么发明的吗?

故事要从一只1786年的青蛙讲起,一天,意大利解剖学家伽伐尼在做青蛙解剖时,两手分别拿着不同的金属器械,无意中同时碰在青蛙的大腿上,青蛙腿部的肌肉立刻抽搐了一下,仿佛受到电流的刺激,伽伐尼称之为“生物电”。 1799年,伏特受伽伐尼实验的启示,把一块锌板和一块银板浸在盐水里,发现连接两块金属的导线中有电流通过。伏特用这种方法成功制成了世界上第一个电池“伏特电堆”。这个“伏特电堆”实际上就是串联的电池组,它是人类历史上第一套真正意义的电池,也是电气文明的一个重要起步。

随着科技发展进步,电池生产工艺也不断升级,其中涉及到的设备,如浆料搅拌、极片涂布、电芯卷绕、电芯叠片、电芯注液、分容测试、成品包装等。锂电新能源,当然,也少不了倍加福超声波传感器的助力。



电池生产工艺 (图片来自网络)

在电池生产过程中,因材料特殊,电池片形状、颜色各异,给生产过程中的自动化检测带来了一定的挑战性。倍加福超声波技术全球领先,掌握超声波换能器核心技术,为电池生产工艺提供一系列可靠解决方案。

卷径测量及收放卷张力控制—— UC*-F77系统

薄膜卷绕控制是电池自动卷绕机中的一个重要部分。张力过大会造成膜卷的变形,影响卷绕效果;张力过小可能造成废品,影响卷绕正常操作。超声波的物理特性使其在检测薄膜的应用中具有极大优势,超声波传感器不受被测物透明度,颜色,环境光照等影响。
倍加福UC-F77系列产品尺寸小巧,适合紧凑型空间,检测距离250/400/800mm可选,F77系列具有强大的软件功能,比如回波抑制,回波分析,声锥10档可调,并集成IO-Link接口,完美融入数字化工业物联网体系,助力柔性化生产。

电池浆料液位监控—— UCC-30GM

锂离子电池的电极制造,正、负极浆料的制备都包括了液体与液体、液体与固体物料之间的相互混合、溶解、分散等一系列工艺过程,该过程中存在一定的腐蚀性。

UCC系列超声波换能器表面含有一层耐化学腐蚀的特氟龙涂层,外壳材质为不锈钢,自带温度补偿功能,适合用于锂电溶液的液位检测。

倍加福 愿与您一同领跑智造时代

倍加福超声波产品丰富,除了带IO-Link接口的智能化微型F77和耐腐蚀型UCC产品,还有能在极低温度环境中可靠工作的L2系列,精度达0.17mm的UBH高精度型,检测距离长达10m的长距离F260系列,专为物联网设计的M50等等。

倍加福超声波是全球市场当之无愧的领跑者,多种行业解决方案,愿和您一起“领跑”智能制造新时代!