工業感測器服務資訊
+886 2 27227708
+886-2-27227782
防爆產品服務資訊

如何实现不同协议 PLC 之间的数据通信?体验便捷组网,助推数字化升级

2021-01-08

应用挑战

倍加福, 传感器, PLC, PLC通信, Device Master

随着大数据、通信网络等信息技术的发展,信息交换技术已经广泛应用于工厂、企业,因此,需要建立包括从工业现场设备层到控制层、管理层等各个层次的综合自动化网络平台。

虽然以太网在工业控制领域管理层和控制层等中上层网络通信中,而实际现场层的网络复杂,PLC 种类繁多,因不同品牌的 PLC 之间的通信协议不同,而无法实现直接通信,造成上位机或PLC集中监控或采集数据困难


目标

为了解决现场的工控网络协议多、接口复杂等问题,通过使用倍加福 Device Master 网关模块进行数据链接,解决不同通讯协议的 PLC 之间的数据交互。

解决方案

由于大量的 PLC 控制器与网络都需要相互通信,因此需要一个中间设备。倍加福串行网关(DeviceMasters®)就适用于这类应用,串行到以太网转换器和工业网关的产品系列,将来自现场设备的串行和以太网数据转换为 TCP/IP 和工业以太网协议,例如 EtherNet/IP,PROFINET, MODBUS TCP,EtherNet/IP to MODBUS TCP,PROFINET to MODBUS TCP。

同时,通过基于 Web 的配置、示例程序和基于 Windows 的管理应用 PortVison®串行网关可提供即插即用的工业连接,实现不同品牌 PLC 协议之间的转换,从物理层、数据链路层到应用层提供全面的数据转换方案,使企业最终的应用层有单一的网络协议,便于企业的数据互通,降低应用成本,以实现远程集中式自动数据采集,为数字化升级打下坚实基础


通过串行网关 DeviceMaster 网关,实现不同协议 PLC 数据交互通信

案例演示

我们以西门子 PLC (支持 PROFINET 协议)与台达 AS228T PLC (支持 MODBUS TCP 协议)为例,

分步详解如何进行参数设置,如何通过倍加福 DeviceMaster 网关,实现两者间数据通信!


网络拓扑结构图

设备之间的网络连接情况

  • IP设定

要求:所有的设备必须在同一网段,例如:192.168.1.xxx

①  西门子 S7-1200 与 ICDM-RX/PN1 组成 PROFINET 网络
②  台达 AS228T 与 ICDM-RX/PN1 组成 MODBUS TCP 网络

  • 连接方式

①  西门子 S7-1200 PLC(IP:192.168.1.1)
②  台达 AS228T PLC (IP:192.168.1.5)
③ 倍加福 网关型号 ICDM-RX/PN1-2ST/RJ45-DIN(IP:192.168.1.248)

分步详解 便捷配置

第一步:设置倍加福 Device Master 模块

通过 WEB 页面,设置 Device Master 模块 TCP 接口:

1.1  在浏览器中登录 192.168.1.248 地址,进入 ICDM-PN1 模块 Web 配置页面。

1.2  选择“Data Mapping” >> “Shared Memory”,配置相关参数

①  “Enabled Shared Memory”(允许), 选择 “ yes

②  “Shared Memory Device ID”(共享内存 ID), 填写共享内存 ID,依据实际设定 1-255,Modbus 网络中 ID 必须一一对应(例:ID24)

③  “Holding Register Start Address (Base 1)”(保持寄存器起始地址 Base1)依据实际设定,取值范围为 400001~ 463935 (以 400001 为例)

④  “Coil Block Start Address (Base 1)”(线圈寄存器起始地址 Base1)写入范围 1-64255 (以1为例)

⑤  设定完成后点击“SAVE”保存

第二步:西门子 PLC 建立 PROFINET 通信

2.1  TIA 中组态 ICDM-PN1 模块

  • 将 ICDM-PN1 模块添加到网络视图中,并修改 IP 为:192.168.1.248

2.2  配置 ICDM-RX/PN1-2ST/RJ45-DIN 设备数据映射区

  • 添加 PLC 侧保持寄存器、线圈数据区
  • PLC 数据映射区与 ICDM-PN1 模块共享数据区对应关系

至此,完成西门子 PLC 侧数据映射区建立完成。

AS228T 与 ICDM-PN1 建立 Modbus TCP 通信

3.1  在 HSCONFIG 软件中新建 Modbus TCP 通信

3.2  填写 ICDM-PN1 模块中共享内存的 ID 号、IP 地址并且选择装置类型为“Standard Modbus Device

3.3  设定读取、写入的数据区映射区

3.4  设定完成后点击下载

3.5  在 ISPSoft 软件中新建监控表

3.6  在监控表中添加监控数据(按照在 HSCONFIG 软件中建立的数据区域范围添加)

至此,AS228T PLC 与 ICDM-PN1 模块建立 Modbus TCP 通信完成。

第四步:通信测试

测试方法:

  • 在 AS228T 中使用产生随机数指令,将产生的随机数发送给 S7-1200PLC 数据区,同时 S7-1200PLC 将收到的随机数,再发送给 AS228T 的数据区中。 

注:随机数更新时间:设定 1s 更新一次
(更新时间为测试时间,目的是能容易的看清楚数据更新的状态,不代表模块本身,以及通信时间)


完成配置,实现数据通信