工業感測器服務資訊
+886 2 27227708
+886-2-27227782
防爆產品服務資訊

“蓝光科技”,为“锂电智造”保驾护航

2021-03-10

倍加福, 传感器, 编码器, ENI58IL, BlueBeam, 锂电

随着新世代生活方式的巨大改变,手机和平板等电子产品已成为生活中的一部分;交通出行方面,随着配套及技术的不断完善,新能源汽车也越来越受到用户青睐,这便对能源的移动储存技术提出了进一步升级的要求。

锂离子电池,以其能量密度高、环境安全性能可靠,是当前移动存储的主流技术方案。但其制作工艺复杂,应用富有挑战性:工艺节拍快,工艺一致性和精度要求高。


应用挑战

锂电池的主要组成部分是:正极,负极,电解液,隔膜等。以正极铝箔、负极铜箔和隔膜的材料生产、极片制造的涂布、电芯合成工序的卷绕设备为例,高精度控制箔/膜材料的输送线速度均匀性和张力一致性,是实现材料尺寸公差、内部应力释放、布料均匀等锂电池成品质量参数的关键,也因此对其工艺设备中的输送辊、张力辊和收/放卷电机的闭环速度反馈,提出不少高精度、高速和稳定性要求。


锂电工艺及自动化

解决方案

倍加福 ENI58IL 增量编码器,基于蓝光科技 (BlueBeam Technology),其蓝光光源,相比红光或者红外光源,波长更短,穿透码盘光栅时衍射效应更小,谐波失真和信号抖动得以有效提升,使信号采集更稳定,重复定位精度和速度反馈精度更高,也允许耐受更苛刻的冲击、振动。

得益于优化和模块设计,该蓝光编码器产品组合丰富,可应对更多应用和复杂工况。凭借其高性能,已在锂电行业内高精度速度反馈及定位中被广泛应用,并得到用户认可。

高精度性能反馈,确保可靠速度及张力控制

当涂布机高速生产时速度可高达到 80m/min,并在较短的行程内实现速度的提升,此时蓝光编码器较低的信号边缘抖动特性,可以有效控制信号传输时的波动,同时减少原材料的损耗;而匀速工作时的速度波动也需要严格控制,让整个涂布过程中浆料输出更加稳定,而倍加福蓝光编码器严格的装配工艺,双耳簧片无耦合传动设计,允许即使高达 12,000 转的工作转速,也能表现良好的精度

电磁兼容增强,从容应对驱动等电气干扰

ENI58IL 系列蓝光增量型编码器性能出众,输出电路 EMC 增强设计,4 倍于 CE 标准,大大提高了抗干扰的能力,降低产品由于外界的电磁干扰导致损坏的风险。对于长距离通讯传输,可选 RS422 接口,可以实现高达 1200 米的通讯需求;差分信号电路设计,可以提高输出信号的稳定性和精度,即使配合大功率电机或变频器,也能可靠运行,体现高精度的驱动控制。

特性一览

  • 蓝光码盘扫描技术:为你提供高应用精度,即使工作转速高达 12,000 RPM
  • 抗强冲击振动、EMC 增强型电路设计,为系统过程控制,提供可靠性
  • 轴承锁固、重载设计,抵抗更大轴负载,有效延长产品的服务寿命