工業感測器服務資訊
+886 2 27227708
+886-2-27227782
防爆產品服務資訊

应用难题深度解析 | 带 IO-Link 功能的 RFID 识别系统,严阵以待

2021-07-01

倍加福, 传感器, RFID, IO-Link, IO-Link master, 应用

RFID 识别系统在生活工作中的应用越来越多,而 RFID 与 IO-Link 的结合使用更是如虎添翼,时刻确保各个流程环节可靠的运行。倍加福研发新型带 IO-Link 功能的 RFID 读写头,使识别任务变得更加简单,通过点对点的连接方式使集成更简便 —— 可与任何 IO-Link master 配合使用。通过这些新产品,倍加福已经向灵活、现代化的系统集成迈进一大步。


领略 RFID 与 IO-Link 的碰撞火花

RFID 识别系统所采用的标准化 IO-Link 接口,解锁了工业4.0 的潜能。RFID 识别系统具备两种操作模式,标准模式在不降低产品性能的同时,减少了产品使用的复杂性。专家模式针对客户应用定制灵活高效的解决方案,使得带 IO-Link 功能的 RFID 读写头通过以太网模块,能够与其他设备快速结合。其多协议系统标准支持大部分主流的工业总线。

倍加福为客户提供一站式系统解决方案:RFID 读写器,RFID 射频标签和 IO-Link 以太网模块

实时垃圾管理

RFID 识别系统应用广泛,简单易用的 RFID 标签可以与其他系列的传感器进行组合使用,通过带 IO-Link 功能的 RFID 读写头准确识别,再结合物联网进行数据传输,为实际应用定制灵活高效的解决方案。如,视频中的实时垃圾管理应用,其中定制化的回收系统配备了 RFID 读头可视化的平板电脑,还有用于连接的 ICE 2 模块和 LTE 网关

工业传感器技术和物联网基础设施的连接是实现这个应用的基础。

点击此处链接,播放视频。视频较大,建议在 WIFI 环境下观看。

智慧工厂 应用案例

光伏行业 — 将 RFID 芯片封装在花篮顶部

在上下料工序中,采用花篮 RFID 芯片读取技术,识别芯片的各种数据,再通过与 MES 系统、测试设备的对接,实现生产信息自动采集和透明传输,产品信息自动采集,异常产品自动报警,快速配置读写器,以达到设备数据分析的结果。实现上下料过程的追踪、追溯以及流程控制。

应用需求及难点:

防止生产中被化学试剂腐蚀
需要大容量内存存储芯片信息

解决方案:

高频读头 IQT1-18GM-IO-V1 + IQC33-30

  • 标签具备 IP68 防护等级
  • 标签可以提供 2,000 字节内存

锂电行业 — 极片焊接设备电池托盘的识别

通过电池托盘上的 RFID 标签识别锂电池的序列号、型号、工艺参数等数据,通过 Ethernet/IP 协议传送至 PLC。PLC 根据识别到的信息,控制极片焊接设备对锂电池的加工操作。实现产品生产的追踪、追溯以及工艺控制。

应用需求及难点:

焊接设备结构紧凑,仅能提供较小的安装空间电池
在加工过程中,需要翻面操作;而配套的托盘也会随电池一同翻面

解决方案:

高频读头 IQT1-F61-IO-V1 + IQC21-30 标签 

  • 扁平式 IQT1-F61-IO-V1 高频读头,仅需 12mm 厚度的安装空间
  • 托盘两面各装 1 个标签,实现可靠的数据读取

医疗行业 — 血液样本输送设备中样本识别

通过血液样本托盘上的 RFID 标签识别血液样本信息,记录患者信息、时间、检测类型等数据,通过 OPC UA 通讯方式直接将数据传输至数据库,并控制样本的输送。实现样本检测的追踪、追溯以及质量把控。

应用需求及难点:

  • 输送设备结构紧凑,安装空间有限
  • 满足 30mm 的读取距离
  • 实现高可靠性和准确性

解决方案:

高频读头 IQT1-F61-IO-V1 + IQC21-16 标签

  • 读头的宽度仅为 28mm,适用于空间受限的安装情况
  • 读头的读取距离 0…55mm
  • 高频信号,电磁场稳定

特性一览

  • 兼容市场上任何 IO-Link master,一个主站模块可以同时连接 8个读写头
  • 所采用的三种读头外形,能够适应大部分应用
  • 更加简便的编程,简单模式和专家模式可供选择
  • 实现强大的 IO-Link 诊断功能
  • 支持 OPC UA,传感器数据可直达云端服务器
  • 支持 Modbus TCP