太陽能電池的基本功能是吸收盡可能多的光能,並將其轉化為電能。矽片是構成光伏電池的物理基礎。經鍍膜處理後,矽片配備特殊的降低反射率的塗層,以確保更高的吸收容量和電池效率。在光伏電池的生產過程中,對矽片進行分揀並自動裝入花籃進行進一步加工,為此必須使用(真空)吸盤進行拾取。為了確保矽片正確拾取以及過程順利進行,必須可靠地檢測其存在有無。
矽片的可靠檢測是使用光電感測器時面對的嚴苛任務之一。因為經過一系列工序,深藍色矽片的反射率低至 0.3%,因此感測器必須能夠可靠地檢測矽片,無論其顏色、紋理和反射率如何。此外,傳輸較大的矽片會導致其邊緣產生波動,這就需要將感測器特別緊密地安裝在待檢測物件上。隨著運輸速度的提高,對感測器檢測速度的要求也隨之提高。
ML100 藍光型,是久經驗證的 ML100 系列的一個延伸產品,能夠檢測所有類型的矽片。它使用一個清晰可見的藍色 LED 光源,帶有一個強大的聚焦光斑,波長為 470nm。傳統的紅光 LED 是基於 650nm 波長進行檢測。因此,與典型的紅光 LED 感測器相比,採用藍光技術的 ML100 在檢測反射率特別低的矽片方面提供了更高的精度。漫反射型感測器很短的回應時間為 1ms,滿足了提高傳送速率的挑戰。
技術特性:
由於 ML100 系列的檢測範圍很大,即使將感測器安裝在距離物體很遠的地方。所以當矽片邊緣發生相當大的波動,感測器也能夠可靠地檢測到。採用藍光技術的 ML100 系列不僅可以可靠地檢測深藍色矽片,還可以用於識別難以檢測的 PCB 板。清晰可見的藍色 LED 光源簡化了安裝和設置。由於採用高頻掃描不易受到干擾,即使在受到衝擊和振動等機械外力的情況下,感測器也能保持穩定的信號輸出。