工業感測器服務資訊
+886 2 27227708
+886-2-27227782
防爆產品服務資訊

光电技术专题【二】丨透明物体检测技术

2021-09-02

倍加福, 传感器, 光电, 光电技术, 透明物体检测, R100

新冠疫情接连不断,核酸检测不可或缺,务必要做到高效快捷,体外诊断行业也因此得到快速发展。如何在有限的人力物力和时间内,对上万份试剂进行核酸检测,自动化系统起到了关键作用,而其中传感器对于试剂试管这类透明物体的检测也就至关重要,容错率非常低。

今天,我们就一起来聊聊透明物体检测的那些事儿。


透明物体为何难检测?

在工业自动化现场,需要检测的目标物千变万化,其中不乏充满挑战性的透明物体,比如:透明试管、PET瓶、透明薄膜、玻璃容器等。在检测透明物体时,如果遇到以下情况,即使是广受青睐的光电传感器,也会增加其检测的挑战性和复杂性。

  • 高透光性;
  • 发生在表面的镜面反射效应;
  • 不规则瓶的曲面发生聚焦、衍射;
  • 瓶体加工过程或不规则面导致光的去极性。

进行试剂试管检测时,传感器需要具备透明物体检测功能:试管本身具有不同透明度,而带液体和试管的曲面更是增加了其检测难度;仪器高度封闭,安装空间小,医学要求检测稳定性很高。

最终,倍加福透明物体检测型光电 OBG5000-R100-2EP-IO 凭借其精湛的技术完成了该项检测。

透明物体检测型光电

同轴设计

作为透明物体检测专用型,必定是集成了一些高精尖的技术,方能应付这些千奇百怪的目标物。

跟普通的反射板型光电传感器不同,OBG5000-R100 只用了一个透镜,发射和接收的光路径是相同的。同轴的优点在于检测没有盲区,反射板也可以无限贴近传感器安装,解决了试管采样仪器安装空间狭小的问题。

圆偏振光

因为 OBG5000-R100 的单透镜同轴设计,不再采用线性偏振,而选择圆形偏振技术

在空气中,光的传播速度是恒定不变的,但光线通过介质时,速度会减慢。光是电磁波,也是矢量。在某些介质中,光随电磁场的方向不同而产生不同程度的减慢,如果某个方向上的波长减慢了 1/4 个相位,那么我们这种材料为 1/4 偏振片。

像矿泉水瓶、西林瓶、试管这类目标物的曲面,经常使线性偏振光去偏振性而恢复成自然光。但 1/4 偏振片形成的圆偏振光,使得透明物体检测的可靠性大大提升。

阈值自动调整

传感器在最初示教完成后,可能在一段时间后因为灰尘,水雾等环境因素,基准值由 100% 慢慢衰减的 90% 甚至更多。OBG5000-R100 的阈值自动调整功能,会在这个过程中自动调整其基准值,以保证以同样的光衰减程度触发传感器。当然,在不需要该功能时可关闭。

综上,正是因为 OBG5000-R100 拥有这些高精尖的核心科技,方可成为透明试管检测的优选方案!我们也期待光电产品在其他行业可以继续发光发热,解决透明物体检测的后顾之忧。

检测设定三部曲

点击此处,通过视频更加直观详细地了解倍加福 R100 光电传感器如何检测透明物体

传感器性能是工程师们优先考虑的关键因素,但简单易用才是打开市场的王道。一起看看我们的简易三部曲吧。

  1. 安装好传感器及反射板
  2. 对着反射板进行Teach(注意:中间不要放任何目标物进行遮挡)
  3. 选择档位(I,II,III) 

这就设定完成,把目标物放进去测试吧。