工業感測器服務資訊
+886 2 27227708
+886-2-27227782
聯繫客服
防爆產品服務資訊
聯繫客服

光电技术专题【四】丨典型技术与应用,实践出真知!

2021-09-16

光电技术典型应用

倍加福, 传感器, 光电, 光电技术, 光电应用, SPT, DPT, MPT, PRT, 透明物体检测

前面几期我们聊了倍加福当前主流的光电技术,包括 SPT 单像素技术、DPT 双像素技术、MPT 列阵检测技术、透明物体检测技术、PRT 脉冲测距技术。

再好的技术理论没有实践,那都是空口说白话!倍加福通过实践检验技术!今天我们一起来看看光电技术产品有哪些典型应用,又有什么特点让您耳目一新?“疾风知劲草,烈火见真金”,我们期待每一个严苛的应用来挑战!


SPT 单像素检测技术——电子行业: 晶圆凸出检测

R2R3系列

应用需求 ➤ 解决方案

  • 安装空间小 ➤ R2F/R3F 扁平迷你型
  • 检测微小凸出 ➤ 激光光斑小,能检测微小凸出
  • 实现稳定检测 ➤ 激光对射, 不受任何环境干扰

DPT 双像素检测技术——电子行业: PCB 板检测

ML100系列

应用需求 ➤ 解决方案

  • 检测距离不同 ➤ 检测距离 100mm 可调节
  • 稳定检测孔和槽 ➤ 超长光斑,6 x 60mm
  • 不同颜色 PCB ➤ 背景抑制,不受颜色影响

MPT 列阵检测技术——汽车行业: 汽车侧板定位

R10X/R20X系列

应用需求 ➤ 解决方案

  • 定位精度高 ➤ OMT 测距型
  • 输出信号灵活性 ➤ 开关量报警或模拟量实时监控
  • 机器手臂上不方便调试 IO-Link ➤ 接口远程调试或 Web 网页调试

透明物体检测技术——包装行业: 缠绕膜断裂检测

R10X/R20X系列

应用需求 ➤ 解决方案

  • 薄膜透明度不同 ➤ 三个档位可调(10%, 18%, 40%)
  • 灰尘聚集的环境 ➤ 透明检测专用型 OBG 内置阈值自动调整功能
  • 如何选择档位 ➤ IO-Link 接口可查看衰减能量比

PRT 脉冲测距技术——物流行业: 堆垛机水平/竖直定位

VDM100系列

应用需求 ➤ 解决方案

  • 立体仓库体积大,距离长 ➤ 检测距离可达 300m
  • 立体仓库成套解决方案 激光测距 ➤ VDM100+光通讯 LS682
  • 现场 PLC 接口需求多样化 ➤ SSI/RS422 / PROFIBUS 等可选

PRT 脉冲测距技术——物流行业: AGV 避障

R2300系列

应用需求 ➤ 解决方案

  • 三维立体空间的识别 ➤ 4线扫描技术
  • 安装空间小 ➤ 紧凑外形 95x69x57mm
  • 小目标物检测 ➤ 非常小的角度分辨率 0.1°

光电技术系列专题,正式收官!

undefined

We value your privacy!

We and our partners are using technologies like cookies and process personal data like the IP-address or browser information in order to personalize the advertising that you see. This helps us to show you more relevant ads and improves your internet experience. We also use it in order to measure results or align our website content. Because we value your privacy, we are herewith asking for your permission to use these technologies. You can always change/withdraw your consent later by clicking on the settings button on the left lower corner of the page.

Deny all cookies

We value your privacy!

Please select the group of cookies and scripts, that you consent to.

Functional
These cookies are necessary so that you can navigate through the pages and use essential functions (e.g. login).
Analytics
We use these cookies and scripts to measure the visits and clicks on our website in order to constantly improve it.
Marketing
These cookies and similar technologies are used to provide you with personalized and therefore relevant advertising content.