工業感測器服務資訊
+886 2 27227708
+886-2-27227782
防爆產品服務資訊

超声波技术系列丨应用解决方案

2021-09-16

超声波传感器应用

倍加福, 传感器, 超声波, 超声波技术, 超声波传感器, 应用, 30GM, 18GM, UB-F77, UC-18GS, UMC

在工业应用中,超声波传感器具有可靠性高、通用性强的特点。由于超声波传感器测量方法在几乎所有环境条件下都能可靠地工作,即使是复杂的任务,也可以提供稳定连续的物体检测或料位测量

超声波传感器非常坚固耐用,防护等级高,即使在恶劣的环境条件下也依然能够胜任。传感器表面还通过振动进行自我清洁,这是其他光电类、电感式传感器无法具备的特殊优势。应对各种行业应用,我们为客户提供定制化、个性化的解决方案,实现更加稳定高效的流程。


物流行业——自动化输送系统:防撞保护与距离控制

30GM系列

产品优势:

  • 不受颜色、灰尘和噪音的影响
  • 软件精确设定响应范围
  • 声锥可调,狭小空间内更稳定

推荐型号:UC2000-30GM-2EP-IO-V15

电子行业——硅片处理自动化:双张检测

18GM系列

产品优势:

  • 无需设置,适应多种规格板
  • 稳定检测硅片
  • 对颜色和光亮的表面不敏感

推荐型号:UDC-18GM50-255-3E1

电子行业——SMT贴片自动化:PCB有无检测

UB-F77系列

产品优势:

  • 可靠检测各种表面,不受反光、颜色、外形等因素影响
  • 对压缩空气和环境噪音具备很强的抗干扰能力
  • 不受相机光源影响,不影响拍照效果

推荐型号:UB100-F77-E0-V31

包装行业——传送带物料运输:卷径检测

UC-18GS系列

产品优势:

  • 物料精确检测,如透明薄膜
  • 具备很强的抗干扰能力
  • 通过 IO-Link 与传感器通信

推荐产品:UC1000-18GS-IUEP-IO-V15

包装行业——包装机进料:料位检测

UMC系列

产品优势:

  • 根据 EHEDG* 卫生标准设计
  • 符合卫生级安装的附件可选
  • 防护等级 IP68/IP69K

推荐产品:UMC3000-30H-I-5M