工業感測器服務資訊
+886 2 27227708
+886-2-27227782
防爆產品服務資訊

智慧物流专题【二】丨你见过物流输送线上的“小黄人”吗?

2021-10-15

倍加福, 传感器, 智慧物流. 物流解决方案, 安全光幕, 功能安全

新型机械设备在物流中心的大量应用,大大推动了物流行业自动化的进程,以及无人化工厂的实现。对于操作人员,面对繁杂的现代化设备,在减轻了体力劳动量的同时也将面对许许多多不可预知的风险。

这些风险可能会造成人员伤亡,还可能造成生产效益的严重损失,无论是哪一种,都是人们所不愿意看到且尽量避免的,这也是工业自动化不断进步发展并为之努力的方向。


物流中心的安全需求

“如何在众多自动化设备工作下保障操作人员的安全”成了国际化的一个重要命题。随着机械安全标准的完善和实施,功能安全系统已悄然在物流行业普及开来。

商品到达物流中心之后,会经过拆垛、输送、仓储、分拣、暂存、码垛、出库等过程。物流中心大多运用机械手臂进行拆垛与堆垛,严谨的厂家都会对这些场合设置围栏保护,避免在操作失误或设备故障造成人员伤亡。

安全设备一般都是明黄色的,明亮而扎眼,其中围栏作业常用的就是安全光幕

应用挑战

在码垛机缠绕膜包裹过程中,工作人员在进入机械手运动区域时,SLCS 安全光幕给出信号,机器能够及时停止运转。
但货物始终在进进出出,如果每个货物都触发一次停机信号,那这个时间成本就大大增加了,所以这个系统需要叠加不同的安全功能,做到安全与效率的双赢。

产品优势

SLCT/SLCS 安全光幕

  • 可创建一个高达 2,400mm 的二维检测区域,根据应用情况选择不同的分辨率保护用户的手指、手掌或身体
  • 具备标准 IP67 防护等级,适用于恶劣的环境,检测范围增加至20米
  • 适用于各种应用的安装配件,外壳设计节约空间,工作温度范围扩展至 -35 到 60°C
  • SLCS 安全等级达到 SIL 3/PL e Cat.4;SLCT 安全等级达到 SIL 1/PL c Cat.2
  • 双路 PNP 0SSD 输出,附带启动/重启联锁功能,外部设备监功能,测试输入等功能
  • 配合控制器可实现 Muting 功能

安全功能

停止性能监控器

Stopping performance monitor

机械手未进入安全状态时,门锁需处于锁定状态;门锁打开后,机械手必须保持安全状态。安全停止/启动,阶段性防止人员进入危险区。

重新起动联锁

Restart interlock

人员进入危险区域时,机械需停止工作,且此时无法启动机械,按下重启按钮后,才可再次启动,松开后机械自动停止,防止意外重启。

这里是通过搭配安全光栅和启停按钮实现的。

抑制功能

Muting

人货分离,货物正常行进可以触发抑制功能,人在无意识情况下进入无法触发。

安全光栅 SLCS 为例,监控器通过 Muting 传感器触发的时序性识别出当前靠近对象,当货物匀速进入时,触发的光栅信号会被抑制屏蔽掉,机器正常运行;当人靠近时,触发光栅,机器停止。

这里 Muting 传感器用了普通光电传感器,因为码垛包上了缠绕膜后反射光是散射的,所以用反射板型和对射型可以保证稳定性。

当然,安全功能并不止这三种,也并不是每一种功能都需要。根据不同的应用需求,在这些"小黄人"的共同作用下,整个系统达到了一定的安全等级,才发挥出保护作用。倍加福为所有安全类产品提供完整的安全性能等级(PL, SIL)安全性能参数(Category,MTTFd,DC 等),这些参数均可在产品说明中找到。

更多倍加福智慧物流解决方案,敬请期待 ……