工業感測器服務資訊
+886 2 27227708
+886-2-27227782
防爆產品服務資訊

視覺感測器 BIS510P,實現印刷行業中印刷、折疊和裝訂的可靠檢測

使用專業的視覺感測器檢測印刷加工中的錯誤紙張

應用

根據印刷工藝的不同,印刷的紙張可以通過不同的形式提供給裝訂公司。在大多數情況下,紙張需要先進行切割和折疊。然後,將它們壓入捆壓機中,從而產生所需的密度和強度。根據最終產品的不同,印刷的紙張會疊在一起,或者在用馬鞍式縫合機將紙張進行縫合前將他們折疊在一起。同時,使用感測器進行錯誤紙張檢測。然後機器再通過鐵絲或線進行縫合,或直接裝訂。


目標

BIS510P 用於可靠的紙張驗證
BIS510P 用於可靠的紙張驗證

高速印刷、折疊和裝訂可能會造成一些錯誤,導致生產浪費和高成本。例如,這些錯誤包括無序、重複或空白的紙張,以及錯誤載入的印刷頁面堆等。錯誤的紙張應在早期階段就被可靠檢測和剔除,以確保只有正確的紙張進行進一步的加工。此外,還必須快速檢測不同的圖像類型(文本、照片和圖形)。


解決方案

視覺感測器 BIS510P 專門設計用於監控印刷應用中正確的紙張順序,並根據印刷圖像檢測出錯的紙張。在此過程中,將合適的樣張與自動示教的參考圖像進行比較;也可以按要求使用對齊的條碼進行檢查。該系統能夠可靠地檢測出錯誤的紙張,即使是印刷圖像中存在的細微差異或包裝說明的微小字體,還能區分看起來相同的不同語言版本。即使在灰塵很大的環境中,感測器也能依靠集成的偏振濾波片技術檢測各種高反射率的材料和紙張。


技術特性:

  • 讀取區域:65×40 mm
  • 讀取距離:52 mm
  • 公差範圍:>±10 mm(X,Y),>±5 mm(Z),5°(旋轉角度)
  • 紙張速率:<4 m/s
  • 檢測頻率:10 Hz
  • 碼制:2/5 interleaved,Code13、Code39、Code128、Pharmacode
  • 介面:Ethernet TCP/IP、I/O、旋轉編碼器輸入
  • 防護等級:IP67
  • 外形尺寸:93.8×70×53.3 mm

 


產品優勢

這套緊湊完整的系統是由攝像頭、照明單元和處理單元組成,確保使用者可以平穩的操作。BIS510P 的讀取速度為每秒10張紙,進給速度可達 4m/s,適用於高速處理的應用。此外,BIS510P提供一個獨特的優勢,即參考樣張的自動示教功能:除了合適的曝光時間,還會自動確認合適的圖像樣本,用作以後的檢查。這確保了運作期間的可靠檢測,並説明系統能夠快速轉換為新的工作指令——即使不具備專業知識。

動態連結程式庫(DLL)幫助感測器簡單輕鬆地集成到各種操作程式中。圖像資訊通過 100 Mbit 乙太網介面快速傳輸至操作終端,實現遠端維護和診斷。錯誤圖像日誌將控制介面的結果保存下來,有助於跟蹤錯誤檢測。一些特殊功能如延遲彈出錯誤的紙張以及各種操作和示教模式,允許自訂實現各自的操作概念。

 


產品特性

  • 實現印刷行業中可靠的錯誤紙張檢測
  • 參考樣張的自動示教功能
  • 獨立搜索合適的圖像樣本
  • 採用偏振濾波片技術,即使在反射表面上也能進行故障安全檢測
  • 使用條碼進行圖像比較和驗證
  • 緊湊完整的系統:將攝像頭、照明和處理單元集成於一個設備中
  • 集成動態連結程式庫(DLL),可以簡單輕鬆地集成到各種操作程式中

 


電子報

訂閱我們的新聞通訊,瞭解世界各地自動化領域的新聞和趣事。

訂閱
放大 – The Pepperl+Fuchs Magazine

瀏覽我們的線上雜誌!從中發現精彩的成功案例、應用報告、訪談內容和地區新聞。