工業感測器服務資訊
+886 2 27227708
+886-2-27227782
防爆產品服務資訊

智慧物流专题【四】丨倍加福 VariKont 系列接近开关,是经典更是传承!

2021-10-27

倍加福, 传感器, Varikont, 主动屏蔽技术, EMC

限位、定位的需求普遍见于物流行业,看似简单的应用里其实大有文章。如何稳定、可靠地实现应用,非常考验从业者的智慧与实力。

VariKont 系列接近开关作为倍加福一款经典的定位/限位开关,其设计、工艺与性能一直是行业的典范,并且还在不断地发展与创新。


应用挑战

  • 应用挑战 1 :安装环境有其他非规范安装金属支架干扰,开关动作距离发生畸变 

传统的接近开关采用的都是金属罩屏蔽磁场的方式来控制接近开关的电磁场范围,金属障碍物只要进入未被屏蔽的电磁场范围内,就会导致开关发生衰减,从而导致检测距离畸变。

  • 应用挑战 2 :检测不同材质的金属目标物时,开关动作距离有变化 

不同材质的金属目标物在接近开关电磁场中的衰减系数不同,加上环境因素以及现场设备的机械公差,可能会导致接近开关信号偶尔丢失甚至检测不到目标物。

  • 应用挑战 3 :接近开关工作时容易发生干扰,甚至维护时发生烧毁

接近开关容易受到辐射或者传导式的电磁干扰,例如对讲机或尖峰脉冲的干扰,尤其在现场维护使用焊机焊接时很容易烧毁现场的传感器。

解决方案

点击此处跳转优酷视频,了解更多!

产品推荐 1


具有主动屏蔽技术的 VariKont

主动屏蔽技术的 VariKont L2K/ U1K

带有主动屏蔽技术的接近开关使用的是更先进的双线圈补偿技术,可以根据安装和运行环境的变化来对主线圈进行补偿,从而保证检测性能的稳定。

产品推荐 2


衰减系数为 1:不同金属材质相同检测距离

NRB20/ NRN40-L3*, NRB20/ NRN40-U1*

应对不同材质的金属目标物时,也可以使用衰减系数为 1(R=1)的产品系列,它在面对不同材质的金属目标物时具有相同的检测距离。

产品推荐 3


工程机械传感器 e1 认证— 工程车辆EMC标准

NBB20/ NBN40-L2-M, NBB20/ NBN40-L2-C

VariKont 系列有工程机械及防磁防焊的版本,具有很强的抗干扰能力,让您产线的稳定运行及维护再无后顾之忧。

产品优势

  • L2K、U1K 系列主动屏蔽技术使得检测距离更远且更稳定,即使是复杂嵌入式安装条件下
  • 高度可视化的边角 LED 灯,更方便观察传感器的工作状态
  • 可旋转感应头,便捷的卡扣底座设计,实现快速更换,便于现场安装调试
  • 有工程机械和防磁防焊专用的版本,具备很强的 EMC 抗干扰能力
  • 工程塑料外壳工艺,高性价比