工業感測器服務資訊
+886 2 27227708
+886-2-27227782
防爆產品服務資訊

倾角传感器:如何帮助实现太阳能更大效率

2022-03-09

倍加福, 传感器, 倾角传感器, F99,. F199, CSP, 太阳能

根据美国能源部的数据,太阳每小时向地球辐射 4.3*1020 焦耳的能量。这种丰富的能量使太阳成为一种可行的能源。在化石燃料日趋减少的情况下,太阳能作为其替代品,得益于工业技术的进步和工业传感器精度的提高。

倍加福为太阳能发电厂提供了各种传感器组合,如 F199 倾角传感器,用于精确位置测量和倾斜角度。了解更多关于聚光太阳能发电(CSP)工厂的信息,以及倍加福倾角传感器如何帮助这些工厂优化发电方式。


什么是CSP工厂?

CSP工厂通过使用镜面将太阳光线聚焦在含有载体介质(如热油)的小表面上进行发电。太阳光线加热载体介质,产生蒸汽,驱动工厂的涡轮机或发动机进行发电。热能储存在工厂中,可以随时用来发电。槽形抛物面聚焦和太阳能发电塔聚焦是CSP工厂常用的技术。

槽形抛物面聚焦——槽式系统

全球 95% 的商用太阳能发电厂都使用槽形抛物面聚焦。由一系列带有镜面涂层的槽形抛物面反射器组成。这些镜面把太阳光聚焦在接收管上。在接收管中,将传热流体(如熔盐)加热至 150°C-380°C,再通过传统的蒸汽发生器中进行发电。

太阳能发电塔聚焦——塔式系统

利用非常庞大数量的太阳能光学镜跟踪器(定日镜)将阳光反射到高塔顶部的中央接收器上。集中的阳光将接收器内部的传热流体温度提高至 600°C 左右,产生蒸汽,为传统涡轮机提供动力。然后涡轮机就可以进行发电。

决定性因素——角度

通过高精度传感器,如倍加福 F199 F99 倾角传感器,优化槽形抛物面和太阳能发电塔中镜面的倾斜角度,以吸收更多的阳光。如果这些反射镜的角度位置不正确,就会发生能量损失。反射镜非直接面向太阳的余弦损耗,和CSP面板系统中的太阳跟踪误差,是降低能量产生的常见因素。

F199 高精度倾角传感器通过其 ±0.15° 的高精度测量精度,在两个轴和整个测量范围内(从0到360°)减少能量损失。这将实现余弦损耗和跟踪误差最小化,以及进一步实现能量输出最大化。

F199 和 F99 倾角传感器具备高精度坚固的设计,是CSP工厂应用的理想之选。CSP工厂通常设立在沙漠环境中,因此安装的传感器必须能够承受极端的环境条件,如沙尘暴、剧烈的温度变化和严苛的清洁过程。F199 可以实现 -45°C 至 +85°C 的扩展温度范围,即使在非常高温的地区也能使用。F199 采用耐腐蚀的铝制外壳,其维护工作只需保持在最低限度,为封装的电子设备提供 IP68/69 防护。

CSP工厂为全球能源生产做出重大贡献。如果当下CSP工厂的投资计划得以实施,那到 2050年全球约 25% 生态发电将来源于太阳能热能。通过采用正确的传感器技术,CSP工厂的高效能源生产将得到进一步实现。