工業感測器服務資訊
+886 2 27227708
+886-2-27227782
防爆產品服務資訊

採用 VOS Ident 柔性自動化讀取電子元件上的條碼

VOS-I 系列配備全面的通用配件

應用

在電子行業中,諸如印刷電路板等元件必須可靠地識別。這些資訊對於控制生產過程和完整的可追溯性都是必需的。一般來說,識別資訊可以作為PCB上的Data Matrix 碼直接得到。二維碼要麼列印在標籤上,要麼通過鐳射直接刻在電路板上,這偶爾會導致其光學對比度較低。二維碼也可以位於PCB的側邊緣,還可以非常小——條碼解析度的精度可達 0.1mm。


目標

條碼讀取必須滿足各種需求。例如在PCB托盤的應用中,針對非常小的條碼需要可靠地讀取,並且可以實現同時讀取多個條碼。在讀取SMD組裝後的條碼時,可能還需要獲取條碼的位置資訊。這樣能夠將漏印的印刷電路板分配到特定的托盤位置。條碼資訊必須以適當的格式回饋給控制器。當連接到ERP系統時,需要採用一種無需在ERP端進行任何調整的資料格式。此外,如果在讀取條碼時出現讀取錯誤,錯誤圖像必須可以被獲取,便於後期追溯。


解決方案

VOS-I 2-D 視覺感測器
VOS-I 2-D 視覺感測器

VOS-I 2-D 視覺感測器可以讀取各種常見的一維碼和二維碼。它還配備特殊解碼器,用於識別鐳射打碼。VOS-I 具有廣泛的識別範圍,可同時讀取多達64個條碼。感測器區域可分為幾個讀取視窗,這樣允許單獨輸出每個條碼的具體位置。

電子濾波器可以通過放大倍率和對比度增強補償困難的光學條件。根據 ISO/IEC TR 29158 標準(AIM DPM),還可以在DPM條碼讀取過程中檢測條碼品質。如果條碼發生嚴重損壞,可以中斷並糾正讀取過程。該設備具有可以連接通信電纜所需的各種相關的現場總線界面。輸出字串可以配置為與ERP系統一起使用,避免ERP端耗時的適應。


技術特性

  • 可靠讀取各種一維碼和二維碼
  • 移動速度高達4米/秒
  • 讀碼高達每秒30次
  • 廣泛的檢測範圍,檢測距離可達2米
  • 解析度高達520萬圖元
  • 介面:TCP/IP、PROFINET、EtherNet/IP、RS-232 和 I/O
  • 在感測器上存儲多達32個作業
  • 支援條碼匹配,多條碼識別,多視窗模式,多感測器模式
  • 輸出字串格式

 


產品優勢

VOS-I 系列包括各種不同解析度、檢測距離和傳感範圍的產品版本。該產品系列配備內置光源和鏡頭,以及可以與各種鏡頭和外置光源靈活組合的 C-mount相機。配備520萬像素的 VOS5000-I 版本適用於較大的PCB託盤。通過使用用戶端-伺服器網路連接多台 VOS-I 設備可以擴展傳感範圍。


產品特性

  • 可靠讀取各種常見的一維碼和二維碼,以及DPM碼(鐳射刻印/點陣)
  • 多碼讀取,一次可讀取多達64個代碼
  • 記錄單個條碼的位置和品質
  • 採用光學濾波器,補償困難的光學條件
  • 多種光源和鏡頭選擇
  • 所有相關介面都是集成的,可實現集成到ERP系統的端到端通信

 


電子報

訂閱我們的新聞通訊,瞭解世界各地自動化領域的新聞和趣事。

訂閱
放大 – The Pepperl+Fuchs Magazine

瀏覽我們的線上雜誌!從中發現精彩的成功案例、應用報告、訪談內容和地區新聞。

Optical identification

從二維碼讀取設備、手持設備到條碼掃描器、定制化解決方案,都能為您的光學識別任務找到理想的解決方案。