工業感測器服務資訊
+886 2 27227708
+886-2-27227782
防爆產品服務資訊

过程控制 | 无惧严苛挑战,F31K2系列实现海洋天然气钻井平台中可靠的阀位控制

2022-08-15

倍加福, 传感器, 阀门回讯器, 过程控制, 天然气, 海上天然气, F31K2

在“碳中和”背景下,天然气作为一种低碳清洁能源,对实现碳中和起到积极促进作用。我国天然气需求量有望稳步提升,或成为2030年前保持增长的化石能源,有力保障国家能源安全和能源结构转型。

据统计,全球超过70%的油气资源蕴藏在海洋之中,海上气田主要通过海上钻井平台能源站来开采及储存天然气。海上天然气钻井平台能源站的应用,需要高效的阀门解决方案。凭借过程行业多年深厚的应用经验,倍加福为您的过程设备提供一套完整的传感器解决方案,以保证其可靠、有效的运行


海上天然气钻井平台户外所处的应用环境尤为严苛,设备面临重重挑战:

1. 防尘防水能力挑战:面对气候瞬息万变,不可避免面对雨水冲刷和潮湿环境;

2. 紫外线暴晒挑战:户外强紫外线直接照射到传感器的外壳塑料表面,加速工程塑料的降解,影响外壳的坚固程度和使用寿命。

3. 盐雾环境挑战:海洋气候的盐雾环境对传感器的外壳的腐蚀,影响传感器的密封性及使用寿命。

4. 极端高低温挑战:户外昼夜温差大,存在极端的高温或低温气候条件。

5. 防爆危险区域安全挑战:类似海上石油平台这种存在可燃性气体、蒸汽或薄雾泄露的爆炸性危险场所,需要考虑到使用防爆电气类设备,防止点燃爆炸性危险环境。

那么,寻求一款适合此类户外严苛环境下过程应用的传感器检测方案,以实现准确的测量和阀位反馈,以监控系统状态,在高能效的设备中显得尤为重要。

解决方案

倍加福 F31K2 系列阀门回讯器,专为严苛的工业环境中应用而设计,针对户外应用进行了深度的优化:防护等级高达 IP68/IP69K、工作温度范围最低和最高为 -40℃ 至 100℃,其玻璃纤维聚碳酸酯材料的外壳,可承受例如极寒、雨水、紫外线、盐雾、和温度频繁变化等极端环境条件的影响,同时提供优良的机械保护能力和密封性

F31K2 除了拥有 IECEx 和 ATEX 的全球认证外,还提供北美和亚洲市场的认证,该传感器系列包括本质安全 NAMUR 技术版本(0 区/20 区/div.1)以及 2 线和 3 线直流版本,可选配 Ex-ec 和 Ex-tc 保护,用于非本质安全危险区域(2 区/22 区),NAMUR 传感器还通过了 SIL 2 认证。


海上天然气钻井平台气动执行器

产品推荐:N*F31K2*N4 / N*F31K2*N5 (2:1技术)

产品优势

抗 UV 紫外线

耐 -40℃ 极寒

防水等级 IP68/69K

特性一览

  • 安装方便:可直接安装在阀门标准执行器上,无需额外辅助支架工具
  • 高抗渗性:高防护等级(IP68/IP69K)确保户外使用的密封性
  • 外壳坚固:外壳为玻璃纤维聚碳酸酯材料,抗UV紫外线、耐极寒与高温环境和耐盐雾腐蚀等
  • 防爆认证:拥有本质安全的防爆型式,及全球主流的防爆认证资质(IEC/ATEX/CCC Ex等)