工業感測器服務資訊
+886 2 27227708
+886-2-27227782
防爆產品服務資訊

过程控制 | 倍加福助力氢能“闯关”碳中和

2022-08-23

倍加福, 传感器, 过程行业, 氢能, 防爆, 接近开关, NAMUR

每一次能源“脱碳”都将改变人类文明的发展进程,一场围绕“碳中和”的新能源晋级赛已经拉开序幕。作为清洁能源,氢能是能源转型的关键,对我国实现“碳中和”的目标上起着巨大的推动作用。氢气应用场景丰富,环保优势显著,其生产、运输与利用具有较长的价值链。

在氢能行业快速发展的同时,我们也面临重重技术挑战。为了确保过程自动化的安全高效,我们需要具有更完善的防爆组件和传感器。倍加福凭借丰富的行业领域经验,为氢能行业提供专业有效的传感器解决方案。


应用挑战

在利用PSA变压吸附技术制氢的过程中,当我们思考有效地监测角行程或直行程的阀位时,也需考虑应用挑战:

  • 挑战1:氢的输送和储运需在低温环境,以降低风险;
  • 挑战2:户外应用环境中,容易造成传感器外壳腐蚀;
  • 挑战3:氢气的点燃温度低,其场所需防爆安全措施。

那么,寻求一款适合此类户外严苛环境下过程应用的传感器检测方案,以实现准确的测量和阀位反馈,以监控系统状态,在高能效的设备中显得尤为重要。

解决方案

倍加福圆柱形本质安全接近开关的防护等级高达到 IP66/IP67/IP68,工作温度范围为 -40℃ 至 100℃,其不锈钢材料的外壳能经受复杂腐蚀性环境的影响,同时提供优良的机械保护能力。

倍加福圆柱形 NAMUR 本质安全开关拥有全球主流的防爆认证资质:IECEx、ATEX 及 CCC Ex 等,该传感器系列包括:

  • 带“-N”型号:防爆型式包括(EX i),适用于危险区 0/1(气体),20(粉尘);
  • 带“-SN”型号:防爆型式包括(EX i),EX (ec/tc),适用于危险区 0/1/2(气体),20/21/22(粉尘) ;

圆柱形接近开关用于直行程阀位状态监控

产品推荐:NCB4-12GM40-N0 / NJ8-18GK-SN

特性一览

  • 不锈钢外壳:坚固且耐腐蚀;
  • 高亮LED灯:便于安装调试;
  • 灵活安装:齐平或非齐平安装;
  • NAMUR 传感器提供 SIL2/SIL3 功能安全认证(IEC61508);
  • 拥有全球主流的本质安全防爆认证:IEC/ATEX/CCC Ex 等。