工業感測器服務資訊
+886 2 27227708
+886-2-27227782
防爆產品服務資訊

智慧物流丨盘点"高效输送线"中的传感器解决方案

2022-11-18

倍加福, 传感器, 物流行业, 智慧物流, G20 ZPA, VOS, ML100, M18

作为物流仓储中心的核心环节之一,高效的自动化输送分拣系统承担了拆零拣选、输送搬运、路径分拣等多道关键工序。在此高度自动化的物流输送线应用中,传感器在输送过程中不可或缺,起到货物有无检测、巷道及库区的分配运输、信息采集等重要作用。倍加福深耕物流行业多年,为用户输送系统高效运行,提供一系列智能化传感器系统解决方案,确保物流平稳有序,助力用户打造智慧物流。


物流连续输送线解决方案

我们深知,高性能传感器技术,对于自动化连续输送的高效可靠运行至关重要。倍加福提供了一系列行业应用解决方案,包括:实现零积压输送的智能缓冲系统;多标签识别、大范围扫描的视觉技术;目标物可靠检测的光电传感器;提升工作效率及透明度的以太网IO模块......

快来探索前沿的传感器技术吧,了解更多倍加福物流行业的物流连续输送线解决方案......

零积压连续运输 —— G20 ZPA辊筒控制模块

当运输重型或易碎物品时,G20 ZPA 自带零积压控制功能,可以简化输送带的传输控制工作。独立定时的输送系统可以使得每个产品和包裹之间保持预定的安全距离,同时防止不必要的碰撞所造成的损坏。

使用倍加福新型G20 ZPA辊筒模块 ,传送带上游的包裹输送速度可以根据下游包裹的出包速度进行自动调节,无需进行耗时的编程。智能化G20模块,可即插即用,经济高效,无需现场总线基础设施、控制系统、特殊工具或额外的电缆,即可运行。

 

亮点

  • 低能耗,低噪音,低磨损;
  • 工作电压低,安全性高;
  • 设计紧凑,便捷安装,寿命长,零维护;
  • 正反方向,速度可调,加减速设置,出错显示。

多标签、大视窗读取 —— VOS视觉传感器

在仓储和物流行业应用中,凭借VOS Ident 视觉传感器的大范围扫描,确保在货物高速运输时,视觉传感器也可以稳定可靠地读取纸箱表面的条码信息。多个相机也非常容易连接在一起,实现多面检测。基于高分辨率和多传感器组合,可以确保在较大的扫描范围内稳定识别条码信息

高度集成化的VOS 智能视觉传感器,将图像的采集、处理与通信功能集成于单一相机内,从而提供了具有多功能、模块化、高可靠性、易于实现的机器视觉解决方案。VOS 智能视觉传感器,可通过“目标特征”,利用位置定位 / 轮廓匹配 / 边缘计数等功能,提高产品质量和生产效率。

 

亮点

  • 多种检测工具:匹配/定位/测量/识别(OCR,读码);
  • 手动调焦,适应不同的检测距离;
  • 可识别大多数一维码/二维码标签;
  • 自带RS232串口、Ethernet接口(TCP/IP, PROFINET, EtherNet/IP, MODBUS)

高反光目标物可靠检测 —— ML100-55反射板型光电传感器

当检测缠绕膜打包的货物,或是高亮度表面材料制品时,因其高反射、表面凹凸、去偏振等,容易造成普通光电的误检测。

我们推荐使用ML100-55系列的带偏振滤波功能的光电传感器,其发射器和接收器在同一个外壳内,使得反射板型光电传感器易于安装,并结合可靠的探测性能,即使是反光物体,也能在较远的距离处被探测到

 

亮点

  • 内置偏振滤波片,稳定检测高反光物体;
  • 高响应频率达 1 KHz,触发检测稳定;
  • 抗外界光干扰能力强。

目标物可靠检测 —— M18系列圆柱形光电传感器

M18系列圆柱形光电传感器将各种传感模式与设计相结合,适用于各种广泛的标准应用。面向输送机技术的标准应用进行了优化,其侧面出光,采用长度缩短为40mm的外壳设计,即使在安装有限的拐角处,可以从底部往上进行检测。同时,其金属外壳和金属螺纹可以提高机械安装的稳定性

 

亮点

  • 三种外壳设计,均有五种工作模式:对射传感器,反射板型传感器,透明物体检测功能的反射板型传感器,普通漫反射,背景抑制型传感器,适用于标准应用;
  • 统一的电气接口,节省传感器的设计和调试的时间和成本;
  • 采用坚固的金属外壳,适用于严苛应用;
  • 侧面出光的设计可以让产品在有限的空间或角落灵活安装;
  • 仅40mm的外壳长度专为紧凑空间设计。

提高效率,流程透明 —— 以太网IO模块

在输送分拣线的应用中,使用内置IO-Link主站的以太网IO模块优势显著,货物按照位置和大小等条件进行分类,剔除不符合要求的货物,这个过程需要快速响应。

以太网IO模块可以直接连接输入/输出信号,由模块本体直接进行控制,响应速度快。在此过程中,无需 PLC 参与控制,无需网络通讯时间,故适用于对响应速度要求非常快的场合,快速便捷地将现场设备与上层总线系统相连接,并提供多功能自动化解决方案和实时数据传输,增加诊断信息功能,有助于提高工业流程的透明度

 

亮点

  • 一个模块支持多种以太网通讯协议,利于设备标准化;
  • 创新M12 电源插头,可满足更高的负载电流,从而有效降低安装成本;
  • 内置 IO-Link 主站,控制系统可以对现场传感器直接诊断和参数设定;
  • 分散式控制功能,模块本体可编程满足现场控制需要,无需通过 PLC 控制;
  • Web server 能显示综合诊断信息,使控制过程更加透明可靠。