工業感測器服務資訊
+886 2 27227708
+886-2-27227782
防爆產品服務資訊

如何可靠地监控氢气管道上的阀门

2023-08-11

倍加福, 传感器, 氢气, 氢能, 阀门监控, 阀门回讯器, F31K2, 位置测量系统, PMI  F90, Visor-Ex® 01

在工业中,氢气越来越多地被用作化石燃料的替代品,与传统天然气一样,氢气通过管道和管道输送线进行运输。由于氢气可能造成的爆炸危险,必须始终确保整个运输路线的安全性和可靠性。一个值得关注的领域是管道上的阀门。阀门开关使用不当,可能会造成致命的后果。为了防止这种情况,倍加福提供了一整套解决方案,可靠地监控和反馈氢气输送管道上的阀门位置。

针对具体的应用需求,通过不同的产品解决方案,可靠地监控氢气管道上的阀门,无论是在室内、室外还是在危险区域。


严苛工业环境和危险区域中的阀门位置监控

阀门回讯器基于简单的传感原理,在一个外壳中装配两个传感器。将这种传感器设计直接安装在阀门执行器上,并放置两个用于监控阀门位置的电感式传感元件,而不是使用一个传感器监控阀门的打开或者关闭。当阀门打开或者关闭时,始终有一个传感器的信号被触发,以确保过程可靠性。

氢气输送管通常建于大型工业工厂的室外环境,可以选择倍加福坚固耐用的 F31K2 阀门回讯器,适用于该应用环境下的阀门位置反馈。传感器的外壳设计采用玻璃纤维增强塑料和铝制涂层,提供双重机械保护和极强的抗渗透性,能够承受各种严苛的天气环境或不利的环境条件。坚固耐用的阀门回讯器面对 -40 °C 至 +75 °C 的环境温度、盐水和紫外线辐射几乎不受影响。通过安全认证高达 2/22 区或 0/20 区的产品版本,可适用于危险区域。集成清晰可见的阀门位置指示器和半透明的外壳设计,便于随时检查阀门状态,即使在较远距离和低可见度的情况下也能可靠实现。


坚固耐用的 F31K2 阀门回讯器,适用于严苛工业环境和氢气管道输送线等危险区域的阀门位置反馈。

精确记录气动隔膜阀和线性控制阀上的阀门位置

电感式定位系统是基于电感式传感器和阻尼元件的组合。非接触式电感式位置测量系统 PMI  F90 系列,易于安装,为精确记录气动隔膜阀或线性控制阀上的阀门位置提供了理想的解决方案。非接触式记录不需要特殊目标物——简单的钢制执行器甚至阀门组件都可以作为执行器。这样不仅节省了时间和精力,还为用户提供了一种特别灵活且经济高效的解决方案

PMI F90 系列的模拟输出可以确保记录阀门位置的连续传输。用户可以选择不同的可调输出信号:4 mA ...20 mA 或 0 V DC ...10 V DC。通过 IO-Link 接口还可以帮助系统单独适应特定应用。PMI F90 电感式定位系统的长度有 40 mm、80 mm 和 120 mm 可供选择,并提供 ATEX 安全认证版本,可在高达2/22 区的危险区域安全使用。


电感式位置测量系统 PMI F90 系列,是精确记录气动隔膜阀或线性控制阀上阀门位置的理想解决方案。

适用于氢气管道阀门控制的完整解决方案

除了用于监控工业氢气输送管道阀门位置的标准产品外,倍加福还为阀门控制提供了一个特殊的完整解决方案。将标准电感式传感器和电缆保护系统组合使用,适用于氢气管道。该系统可以帮助实现控制阀四个单独的位置监控。电缆保护系统由特别耐用和灵活的导管组成,可在极端应用中保护传感器电缆免受挤压、划伤或切断。损坏的电缆将阻止传感器的信号传输。在有爆炸性气体的区域,电线裸露的损坏电缆可能会造成更严重的问题。

特别坚固的不锈钢设计和 -40 °C 至 +100 °C 的扩展温度范围,使该解决方案非常适合在严苛的工业环境中使用。由电感式传感器和电缆保护系统组成的完整系统,通过认证可适用于高达 2/22 区的危险区域,也适用于横穿爆炸性气体环境区域的氢气管道。该解决方案可以独立适用于常见的阀门类型,并对氢气管道和管道输送线进行可靠的阀门控制。


倍加福为阀门控制提供了一个特殊的完整解决方案,将标准电感式传感器和电缆保护系统组合使用,适用于氢气管道。

使用本质安全型智能眼镜和智能手机解决方案进行阀门维护和维修

除了对工业氢气管道上的阀门位置进行可靠的监控和反馈外,还必须确保阀门的维护和维修。倍加福品牌ecom的Visor-Ex® 01 智能眼镜可以直接在现场显示重要信息,为现场维护人员提供支持。配合专为工业环境设计的轻型耳机,可与所有其他类型的耳机结合使用,轻松连接到所有类型的安全帽上,且适用于危险区域。还可以快速轻松地连接到本质安全型智能手机 Smart-Ex® 02 上,确保阀门维护人员和远程支持之间的顺畅通信。


倍加福本质安全型 Visor-Ex 01® 智能眼镜配合轻型耳机,为现场维护人员提供远程支持。