工業感測器服務資訊
+886 2 27227708
+886-2-27227782
防爆產品服務資訊

视频回顾 | 全新内置 CANopen 接口的L2系列超声波传感器,为工程机械提供更简单集成化智能解决方案

2023-11-03

倍加福, 传感器, L2, 超声波传感器, CAN, CANopen, 工程机械

随着科技发展,传感器作为自动化系统的感官器官,新一代超声波传感器不论在精度、灵敏度、适应性等技术层面,还是工业场景应用方面,都呈现出全新的活力,尤其是在内置 CANopen 接口的加持下,几乎可以快捷配置所有传感器功能,准确的干扰目标抑制和可调节的声锥宽度实现对各种应用场景的高适应性,为移动工程机械领域开辟了新的发展前景

日前,倍加福携手工控网,以在线研讨会方式,向观众展现全新的内置 CANopen 接口的L2系列超声波传感器,讲述新一代超声波传感器是如何为工程机械制造提供更简单集成化解决方案,为智能制造再加码!


全程视频,精彩回顾


倍加福登陆工控直播室,基于新一代L2系列超声波传感器,向观众生动地阐述:该设备在搭载 CANopen 接口后的强大实力:

  • 不仅可以解决应用场景的防撞问题,还具备强大的同步功能,可实现127个同步组的回波干扰,应对更多需要同步应用的场景。
  • CAN 总线接口和E1认证的结合,能方便地集成到行业通用的 CAN 控制系统中,并在电磁兼容上提供可靠性保证。

如今,机器制造商可以直接在移动工程机械中使用集成 CANopen 接口且通过E1认证的超声波传感器,让昂贵且耗时的额外CANopen 集成接口成为历史!

点击此处,进入优酷视频观看!

典型应用 —— 新技术带来新可能

新产品、新技术,也是多元化的新的应用可能。这款强化后的超声波产品组合具有工程机械行业E1认证,确保了该产品具有更好的电磁兼容性抗干扰性能力。不但配置了工程行业常用的 AMP 连接器,Deutsch 连接器,产品还配置了 IP68 的高防护等级;工作温度范围扩展到零下 -40°C 到 +85°C,满足更多元化的工程作业应用场景。

工程机械中安全防撞保护

工程机械的后方和两侧视野通常会受到遮挡限制,但操控设备在它的回转范围内,应避免与人、物体或其它车辆发生危险碰撞。

L2 CAN 超声波传感器,可用于该应用场景的安全防撞,CAN 总线接口和E1认证,可以使其方便地集成到行业通用的 CAN 控制系统中,并在电磁兼容上提供可靠性保证。

如果客户还需要功能安全认证支持,该传感器通过冗余配置,可以达到 SIL 2 的功能安全完整性等级。另外,该传感器还配置了M12、德驰和安普三种行业通用的连接头布线方式可选,客户可以自由配置。这一切都是为了给客户的集成应用,提供必要的便利性。

高空作业平台中安全防撞

消防车、登高车等高空作业平台在作业空间移动时,必须考虑到避免意外碰撞到周边人员、设备和结构物的风险。L2超声波的5面传感魔方设计,可以方便的集成到高空作业平台中,用于可靠的减速提醒和防撞保护

在面域密集布局检测下,L2 CAN 通信下的报文同步功能,其可支持127组或节点的灵活同步干扰抑制,而无需担心彼此的干扰。另外,相对于常规超声波传感器,L2 CAN 无需复杂的短接线来实现同步。

同时,高空作业平台几乎都是室外作业,灰尘、污垢、湿气和剧烈的温度波动对超声波传感器的工作,形成不小的挑战,L2 CAN 支持动态参数调整,即使环境严苛,也能可靠监测平台前后左右上下周边,确保平台移动时,不会和人员、机器设备及结构物发生碰撞。