在动态应用中,当倾角和加速度测量值因外部加速度失真时,可以使用惯性测量单元 F99 作为理想解决方案。通过将加速度传感器、陀螺仪和智能传感器融合算法结合在一个产品单元中,惯性测量单元 (IMU)通过补偿动态运动,确保精确的倾角测量。IMU F99 具有 IP68/IP69K 高防护等级,专为户外应用设计,并通过 E1 认证,可用于公共道路应用,以实现多样化的行业应用。以下是使用惯性测量单元 IMU F99 进行倾角和加速度监测的六个应用案例。
车载称重系统用于计算移动设备上物料的重量。例如,现代轮式装载机直接计算装载在铲斗中的物料重量。因此,不再需要前往集中称重位置。为了避免由于外部加速度导致的错误结果,可以使用惯性测量单元 F99。通过 IMU F99 提供加速度补偿数据,确保进行精确的重量计算,而不会浪费时间。
IMU F99 非常适用于轮式装载机、装卸车或叉车等大型车辆上进行倾角测量,避免损坏设备或伤害工作人员。如果这些机器在不平坦的区域中使用,在斜坡位置的转向角过大可能会导致车辆发生倾翻。为了防止这种情况,即使在启动或制动等外部加速期间,IMU F99 也能可靠地检测倾斜角度,调节车辆的转向角防止倾翻。
在挖掘工作期间,挖掘机操作员可以接收有关挖掘工作的精确信息,例如外部尺寸和深度,并且在显示屏上看到机器实际运动的图像。操作人员按照这些指示移动铲斗。为了精确定位铲斗,必须始终记录确切的位置,即使在移动过程中也是如此。将 IMU F99 安装在铰接臂、铲斗和底盘的每个运动部件上。通过这些设备测量加速度和转速,并用该数据计算运动部件的动态角度。此外,在挖掘机移动时,还记录了铲尖相对地球中心的绝对位置。通过外部 GPS 数据,可实现挖掘机铲斗的全球绝对位置测量。
在农业中,通常会使用带有长悬臂的机器进行喷洒液体肥料和农药。影响肥料和农药有效分布的一个方面是悬臂和地面之间的距离。理想情况下,它将该距离应始终保持在最小公差范围内。IMU F99 可以测量加速度和转速,并将计算出的悬臂动态倾斜角度传输至控制系统。
为了确保风力涡轮机的安全高效运行,通常使用多种传感器监测塔架振动、轮毂位置和转速以及转子叶片的扭矩和结冰。惯性测量单元F99能够可靠实现所有的这些任务,并满足风力涡轮机运行的特殊要求。同一类型的传感器设备可以减少资产管理的工作量——通过 IMU F99 可靠监测设备部件。
自动导引车辆 AGV 越来越多地用于在不同工位之间运输零件和产品。普通的导航任务通常通过光学传感器实现。但是 AGV 需要额外的数据来确定其精确的位置。惯性测量单元F99提供此数据。通过电容式 MEMS 传感器测量科里奥利力,再通过惯性测量单元 F99 高精度地记录任何偏离直线行驶的情况。通过惯性测量单元 IMU F99 输出 AGV 车辆经过转角的转速值,实现动态位置检测和精确导航。