工業感測器服務資訊
+886 2 27227708
+886-2-27227782
防爆產品服務資訊

高效清洁,智能感知,F77超声波传感器赋能自动清洁机器人

2024-03-08

倍加福, 传感器, 清洁机器人, 超声波传感器, F77

随着光伏行业的迅猛发展,大型光伏系统如雨后春笋般涌现,尤其在阳光充沛、气候干燥的地区,成片的太阳能电池板整齐铺展,蔚为壮观。然而,这些光伏板的清洁问题也随之浮出水面。干燥的环境导致风沙、灰尘和污垢不断累积,不仅影响了光伏板的发电效率,还可能对板面及密封件造成损害。因此,为确保光伏系统的持续高效运行并延长其使用寿命,定期清洁变得至关重要。

在这一背景下,自动清洁机器人应运而生,成为提升清洁效率的理想选择,为大规模清洗工作提供了强有力的支持。


应用挑战:防边缘跌落

清洁机器人在光伏板上的工作环境颇具挑战性,它们需要在具有一定高度、倾斜角度的光伏板上连续作业,为了防止机器人从光伏板边缘跌落,需要实时检测机器人是否仍在光伏板的承托范围内。考虑到机器人的紧凑结构、电池续航能力以及光伏板的高反光特性,因此需要一款小巧轻便低功耗抗强光干扰的传感器来满足这一检测需求。

解决方案

倍加福F77系列紧凑型智能超声波传感器,无疑是满足现代清洁机器人需求的理想之选。其特别的超声波工作原理,确保在不受目标物颜色、材质以及环境光线等因素干扰的情况下,始终能够稳定、可靠地检测到目标物。F77传感器拥有小巧精致的外形和低功耗,这些超卓特性与清洁机器人的需求高度契合。

我们将这款超声波传感器安装在清洁机器人的四个角落,它能够实时检测太阳能电池板的表面情况。一旦传感器检测到其检测区域内不再有物体,即表示机器人已靠近光伏板边缘。此时传感器会立即向控制系统发送信号,系统随即作出反应,如停止或转向,确保机器人的安全


一旦传感器检测不到表面,机器人就会停止

借助倍加福F77超声波传感器的杰出性能,自动边缘检测功能得以实现,为机器人提供了可靠的防跌落保护,确保设备和操作人员的安全。有了这一保障,用户无需时刻紧盯机器人的移动轨迹,以免其过于靠近边缘而发生意外,用户可以放心地休息或专注处理其他紧急和重要的任务。


F77传感器拥有小巧精致外形和低功耗,与清洁机器人融为一体

倍加福F77系列超声波传感器

特性一览

  • 检测范围100mm到800mm可调 
  • 盲区最小可达10mm
  • 响应频率最高可达50Hz
  • 环境温度范围:-25℃~ 70℃
  • 防护等级IP67