工業感測器服務資訊
+886 2 27227708
+886-2-27227782
防爆產品服務資訊

无惧严寒,倍加福L2 CAN超声波传感器轻松应对低温挑战

2024-02-23

倍加福, 传感器, 低温, 超声波传感器, L2 CAN

雪舞银装覆天地,寒潮凛冽卷苍穹。
措置裕如倍加福,智慧感知不畏冬。

随着寒潮来袭,低温天气席卷各地,给我们日常生活和工业生产带来严峻挑战。在远低于零度的极端严寒环境中,传统的标准传感器或因无法适应低温而性能大打折扣,难以持续、稳定工作。
作为传感器技术的领先者,倍加福始终紧跟用户需求,不断创新突破。面对寒潮低温的考验,我们再度升级超声波传感器,推出全新L2 CAN系列超声波传感器,为低温应用量身打造。如您需要模拟量或开关点输出接口,低温L2系列也可提供选择。


全新L2 CAN系列超声波传感器不仅能在极寒的-40°C环境下稳定运行,更能有效抵抗水雾和冷凝水的影响,确保检测的准确可靠。其独特的设计更能抑制结构噪声的干扰,让您的应用在低温环境中也能稳定、可靠地运行。

低温环境,可靠检测

多年来,倍加福VariKont L系列一直是超卓品质的代名词。其中,L2系列超声波传感器凭借其兼具坚固耐用灵活性的特性,一经推出便赢得了市场青睐。

倍加福推出的全新L2 CAN系列超声波传感器,工作温度范围扩展到 -40℃至+85℃。这款创新产品巧妙地将低温特性与超声波传感技术的优势相结合,在雾天和雪天等恶劣天气下,检测的敏感度得到优化。即便在极端寒冷的环境中,它依然能作为一款功能强大的通用传感器解决方案,满足各种应用需求。

除了适用于传送带上物体检测和叉车托盘检测等典型的冷库应用场景外,这款传感器集成的CAN接口更使其在户外移动设备中表现杰出。无论是飞机行李运输车、消防车/登高车的防撞应用,还是扫雪车和高速路护栏间距保持等应用,它都能轻松胜任,无惧严寒。


冰天雪地中扫雪车应用

冷库环境叉车应用

灵活集成,性能超卓

凭借其内置的CAN总线接口E1认证,L2系列超声波传感器能够轻松融入各种行业标准的CAN控制系统中,确保了杰出的电磁兼容性。此外,传感器为用户提供了M12、德驰和安普三种通用的连接头布线方式,客户可根据实际需求进行自由选择与配置,充分体现了产品的灵活性和便利性。

L2 CAN系列传感器在设计上别出心裁,采用可五向旋转的传感器头坚固的金属底座IP68防护等级,确保了在各种恶劣环境下的稳定运行。同时,它还配备了多种功能选项,如可调节的声锥宽度,使传感器能够轻松应对各种应用场景的需求。
在复杂的面域密集布局检测中,L2 CAN的报文同步功能,可支持高达127组或节点的灵活同步干扰抑制,有效避免了信号间的相互干扰。与传统超声波传感器相比,L2 CAN无需复杂的短接线即可实现同步,简化了安装和维护流程

产品特性

  • 扩展-40°C至+ 85°C的温度范围、IP68的防护等级,适用于低温应用。
  • 金属支架提供安全安装。
  • 灵活地集成旋转传感器头和连接电缆。
  • 全新的CAN总线技术-工程机械应用简单集成。
  • E1认证,更高的电磁兼容性和可靠性。
  • 简单快速的同步功能-主从、轮询可选。
  • 准确可靠的距离测量-声锥可调、回波抑制。