工業感測器服務資訊
+886 2 27227708
+886-2-27227782
防爆產品服務資訊

LF、HF、UHF——如何为您的应用选择合适的RFID频率

2024-03-25

倍加福, 传感器, RFID, LF, HF, UHF

无论是在收费系统、货物标签、防盗系统中,还是在生产和物流过程中进行标记和跟踪资产,非接触式RFID(射频识别)技术无处不在。信息通过ISM频段(工业、科学和医疗频段)内的无线电波传输,确保数据平稳传输,避免与其他无线电系统发生干扰。然而,当中小型公司决定使用RFID系统时,他们通常会被一个反复出现的话题所困扰:如何为他们的应用选择合适的RFID频率

 


通常,无源 RFID 系统使用低频 (LF)、高频 (HF) 或超高频 (UHF)。基于RFID概要概述,我们为您提供RFID三种频率范围及其特性的基础指南。

以下涉及的频率范围、读取范围和标准,特指倍加福RFID系统,并不代表通用规范。

LF RFID(低频RFID)

频率范围:125 kHz
读取范围:最大 10 cm
标准:ISO/IEC 18000-2
应用领域:低频RFID系统适用于短距离内标签的可靠检测。尽管与 HF 或 UHF 系统相比,LF RFID系统的数据传输速率较低,但由于其对周围材料的敏感性较低,在某些应用中已经建立起了相当大的优势。例如,若含水量高的目标物需要配备RFID标签并进行记录,LF RFID系统就可以提供非常合适的解决方案。这同样适用于皮下植入 RFID 标签的牲畜标记。低频系统还非常适合在金属环境中使用,例如识别工件和工具。

示例IPH-L2-V1 RFID读写设备 LF RFID技术的优势与倍加福 VariKont L2 设计相结合。该设备非常适合检测数控机床中的工件载架。由于其紧凑的设计和可变的调节功能,即使在空间受限的情况下,LF RFID读写设备也可以十分便捷地集成到机器中

HF RFID(高频RFID)

频率范围:13.56 MHz

读取范围:最大 30 cm

标准:ISO 15693

应用领域:高频RFID系统以中高数据传输速率运行,非常适合高速传输大量数据。高频系统特别适用于标签以恒定位置和方向通过读写设备的引导应用。该系统对湿度和含水量相对不敏感,但在金属环境中不能提供与 LF 系统相同的电阻。

示例IQH3-FP-V1 和 IQT3-FP-IO-V1 HF RFID 读写设备的读取范围可达 30 cm(可调),这在市场上的同类产品中具有非常大竞争力。这为用户使用设备时能够可靠适应其各自的应用提供了灵活性和自由度。此外,它们还是同类产品中为数不多的支持多标签检测的 HF RFID读写设备之一。在一次读取操作中可以同时检测多达 20 个 HF RFID标签,实现快速吞吐和优化流程。

UHF RFID(超高频RFID)

频率范围:865 MHz 至 928 MHz
读取范围:最大 6 m
标准:EPC Gen 2 (ISO/IEC 18000-63)
应用领域:由于其波长,超高频 RFID 系统不如其他两个频率适用于在金属附近或液体表面附近使用。但如果需要桥接长距离需要发送大量的标识符数据,具备较大读取范围、较高数据传输速率和多标签功能的 UHF RFID就特别适合。该优势在一定程度上帮助UHF系列在RFID领域的市场中占比增长非常快。UHF RFID的使用范围也相应较广,包括通行收费和停车系统、公共图书馆的借阅系统以及各种生产和物流领域。无论是监控进出货物、拣选流程、跟踪供应链,还是在车间采用车辆引导系统,UHF RFID 都是一种潜在的适用技术。

示例IUT-F191-IO-V1-FR* RFID 读写设备将先进的工业 UHF 技术优势与IO-Link 通信的标准化接口相结合——作为经济高效的使能组件,可用作内部物流、汽车制造和物料搬运等领域各种标准应用。F191 RFID读写设备通过集成的 IO-Link 接口进行调试,无需耗时的编程。

有关RFID的更多专业知识

访问倍加福RFID中心,了解更多信息。您可以了解关于自动化RFID的常见问题解答、应用示例和视频。如果您有任何需求,欢迎随时与我们取得联系。