工業感測器服務資訊
+886 2 27227708
+886-2-27227782
防爆產品服務資訊

传感"芯"智造 | 倍加福光电技术,让晶圆自动化传输更准确、更丝滑

2024-03-29

倍加福, 传感器, 光电技术, 晶圆生产, 晶圆检测, ML100, R10X

“路漫漫其修远兮,吾将上下而求索”,它映照中国半导体芯片事业的不懈追求。自1958年,杰克·基尔比发明集成电路荣获诺贝尔奖,半导体行业在摩尔定律下已辉煌六十余载。

作为传感器技术领先者,倍加福以丰富的产品线满足半导体设备的各种需求。我们将推出一系列半导体行业解决方案,陪伴您一起踏上“芯智造”的探索之旅。


晶圆生产自动化

芯片产业链涵盖了芯片设计、晶圆制造及封装测试三大核心环节。而在晶圆制造这一关键环节中,自动化设备的作用日益凸显,包括晶圆Foup输送线EFEM设备前端模块Loadport装载系统AMHS自动物料搬运系统等,它们如同精密的舞者,在晶圆生产线上演绎着高效的协作。

本期内容,我们将聚焦晶圆生产环节,深入探索倍加福在这一领域所推出的光电传感器解决方案。这些方案不仅提升了晶圆生产的效率与精度,更为整个芯片产业链的发展注入了新的活力。

晶圆Foup检测

晶圆Foup检测,是晶圆生产线上的重要环节。晶圆载具种类繁多,其中前开式晶圆传送盒(FOUP)作为关键的晶圆传送、保护与存储工具,其检测至关重要。

在晶圆输送线或工艺设备的上下料过程中,倍加福凭借其专业的光电技术,为Foup检测提供了可靠的解决方案。

  • 透明物体检测专用型光电ML100-55-G:基于低对比度设计原理,能够灵活应对不同透明度的物体,通过选择适当的对比度(18%或40%),轻松实现对各类晶圆载具的准确检测。
  • R10X系列OBG5000-R100:采用同轴设计,内置IO-Link接口,不仅能够实时监测传感器的回光百分比,更能实时查看传感器是否倾斜或受到水雾干扰,从而确保检测结果的准确性和可靠性。

特性亮点

  • 透明物件检测专用型号
  • ML100/R10X两个系列可选
  • IO-Link支持数据透明化

晶圆凸出检测

在晶圆制造与封装测试的工艺中,晶圆的整齐放置至关重要,任何微小的凸出都可能成为潜在的风险源,对晶圆造成不可逆的损伤。

针对晶圆凸出检测,又是倍加福激光光电传感器“大展身手”的另一“绝佳战场”。 

  • 扁平型激光对射传感器:使用Teach-In功能,能够轻松提升检测灵敏度,实现对微小凸出的准确捕捉,即便是0.25mm的微小目标物也能轻松应对。在晶圆凸出检测中表现突出,被誉为“明察秋毫”的利器。
  • 对于更远距离的晶圆凸出检测需求,倍加福同样提供了可靠的解决方案。R10X系列激光对射或激光反射板型传感器,能够在2-3米的远距离范围内实现高精度的检测,其光斑大小约为2mm,保证了检测的准确性。同时,这些传感器采用了高亮圆形的光斑设计,使得传感器可以灵活地安装在任何角度,检测精度都不会受到影响。

特性亮点

  • 对射可检测0.25mm的小目标物
  • 对射检测距离500/1500mm可选
  • DuraBean 激光技术,高亮圆形的光斑