工業感測器服務資訊
+886 2 27227708
+886-2-27227782
防爆產品服務資訊

传感"芯"智造 | PXV视觉系统,打造准确高效的半导体AMHS天车系统解决方案

2024-04-12

倍加福, 传感器, PXV, 绝对位置定位系统, AMHS

在科技日新月异的今天,芯片产业正悄然发生着一场行业变革。从航天飞机到高铁渡轮,从手机平板到日用家电,无处不在的芯片,正是这场变革的核心。而在芯片的生产线上,一个智能化、高效率的半导体工厂成为了这场变革的重要舞台。其中,AMHS自动物料搬运系统扮演了至关重要的角色。

本期内容,我们将聚焦半导体AMHS天车系统,为您深入揭秘倍加福基于视觉原理的绝对位置定位系统PXV,为半导体AMHS定位解决方案开启新篇章,助力行业向更高效率和更准确的生产迈进。


OHT天车准确定位

AMHS天车系统具有高度自动化智能化的特点,对OHT小车在输送搬运过程中的定位稳定性提出了很高的要求,这包括确保定位传感器数据的低延迟性位置数据获取的冗余性以及传感器功能上的灵活性等多个方面。在这些关键领域,倍加福PXV系列解决方案展现出了显著的优势,为OHT小车的准确输送提供了有力保障

解决方案

倍加福推出PXV基于视觉原理的绝对位置定位系统,巧妙地融合了视觉读码器与DM位置码带两大核心组件。这款相机读码器兼容多种工业总线协议与接口,充分满足多样化的应用需求。支持最远DM位置码带长度高达100,000米(100公里),不仅满足当前项目需求,更为未来的扩展预留了充足空间。

解码更可靠

视觉读码头的内部装备了一块先进的CMOS全局感光图像传感器,确保图片信息的获取既高速又无畸变。其杰出的机械设计为用户提供了便捷的读头安装与调试体验。而DM位置码带则基于ECC200标准,相较于传统条形码,一个DM码内不仅包含实际位置数据,还额外加入了冗余纠错数据。这一创新设计,结合先进的错误检查和纠错算法,有效避免了误读、错读等风险,大大增强了解码的可靠性和安全性

  • 定位精度高:定位最小误差±0.1mm,最小分辨率0.1mm
  • 数据延迟小:可以提供最快10ms的数据更新周期
  • 大景深:读头的标准安装距离为100mm,最大提供±50mm的景深范围
  • 抵抗环境光线:100,000 Lux

特性一览

  • 基于视觉的定位解决方案,无接触无磨损,确保长时间稳定运行
  • DM码先进的冗余特性,提供杰出的冗余和纠错性能,提升读码稳定性
  • 定位精度高,分辨率可调
  • 具备常见的电气接口协议,产品线丰富
  • 杰出的机械及外观设计,提升人机交互体验