工業感測器服務資訊
+886 2 27227708
+886-2-27227782
防爆產品服務資訊

电子行业 | 解密“电池生产”效率倍增的秘密武器:超声波双张传感器

2024-04-26

倍加福, 传感器, 双张检测, 双张传感器, UDC, UDC-18GS系列

随着新能源市场的蓬勃发展和锂电池技术的日新月异,市场对高效、高质量的锂电池需求愈发迫切。在这一大背景下,高速叠片机设备应运而生,作为锂电池生产中的关键工序,其重要性不言而喻。

高速叠片机由正极、负极制片、叠片及热压贴胶下料段构成,实现0.125秒/片的高速叠片。通过传送带或吸盘,正负极片按预设顺序准确叠放,再完成叠片、粘贴、压紧等步骤,确保极片紧密结合。


解决方案

在电子行业应用领域,超声波双张传感器已成为双张检测的主流方案。倍加福紧跟市场步伐,推出了UDC-18GS系列双张传感器,适用于高速叠片机应用。

双张超声波传感器以其快速的响应速度,最短可达1.5毫秒,轻松应对高速叠片机的双张应用需求。不仅如此,UDC-18GS系列还采用简单的开关点推挽输出,便捷耐用,从而有效提升制片质量,并进一步增强电芯品质,为电子叠片生产的高效与稳定提供了有力保障。

快速响应时间

UDC-18GS系列双张传感器采用 255kHz超声波频率,能轻松穿透各种电池极片和硅片,确保在高速叠片机应用中实现准确的双张检测。同时,其1.5毫秒的快速响应速度,在高速运行的生产线上能迅速做出单双张判断,减少因停机维护带来的外延损失。

因此,双张传感器已成为高速叠片机应用中的关键组件,为生产效率和产品质量提供了强有力的保障。

集成IO-Link接口

  • 设备验证管理:识别设备ID,便于客户统一管理、备件及质量管理。
  • 抗干扰:IO-Link数字化传输,无需数模转换,数据更稳定,抗干扰强。
  • 可配置参数化:远程配置,现场工程师可在HMI上实时调整传感器参数,快速无误更换,缩短系统启动时间。
  • 简化布线:3芯线实现IO-Link通讯,减少传感器接口种类,统一标准化接口。
  • 诊断维护:连续诊断过程数据,延长检修周期,预测性错误检测,断线及时报警。

示教自学习功能

当材料不在系统预设3种的检测范围时,示教自学习功能就能大显身手。

例如,对于不均匀的阻尼材料,若选定阈值无法准确检测,或材料种类众多导致单一模式不适用时,通过示教自学习功能,我们可以更灵活地为每种材料设置独立的参数

特性一览

亮点

  • 用途广泛:应对薄膜、纸张、金属等多样材质与颜色
  • 快速响应:1.5ms快速响应时间,满足高速生产需求
  • 智慧赋能:集成IO-Link接口,实时访问参数、诊断与过程数据,生产尽在掌控
  • 智能检测:预设阈值程序、IO-Link 实时能量反馈或Teach-in材料学习功能,每种材料准确检测
  • 自动同步:多传感器安装,特别的同步功能避免干扰