IO-Link通信标准是现代物料搬运系统不可或缺的一部分。通过这种独立于制造商的接口,可以将传感器的各种诊断数据传送至控制器,是状态监控和预测性维护等工业 4.0 应用的重要组成部分。传感器和执行器均可配备IO-Link,这对于各种物料搬运应用中使用的气动阀门尤为重要。倍加福提供的阀门连接器可以通过IO-Link接口简便快速地转换这些执行器。这种连接技术将标准阀门转变为智能阀门,无需更换部件本身。
通过下文,您将了解到更多有关智能阀门连接器可提供附加值的应用。
气动阀通常用于辊筒输送机和其他物料搬运系统——例如,用于控制制动器和推动器,并保持对物料流的控制。
为了分离输送的产品,必须在几个点加以控制使其停止。首先,需要一个触发传感器检测输送产品的存在。可以将R20x系列光电传感器安装在输送线侧面来实现此目的。通过IO-Link接口,可以十分便捷地将该传感器集成到现代通信网络中。一旦检测到包裹、托盘或其他输送产品,辊筒输送机下方的气动阀门就会启动。然后,阀门驱动一个制动器移动到输送机辊筒上方和辊筒之间,使输送的产品停止。
推动器用于将包裹、托盘或其他容器从一条输送线推到另一条输送线上。将R20x系列光电传感器作为触发传感器安装在辊筒输送机边缘。一旦传感器检测到包裹,输送线下方的气动阀门就会启动推动器。这样就可以将包裹推到第二条输送线上,该输送线可以垂直或平行于第一条输送线运行。这样就可以将输送产品十分简便地进行分拣、划分并输送到下一个工位。
正如这些应用实例所示,气动阀门对于控制辊筒输送机上的物料流至关重要。IO-Link阀门连接器的附加值又如何体现呢?
在物料搬运系统中,高吞吐量至关重要。一旦关键阀门发生故障,输送的产品将无法再继续正确地分离和分配。在极端故障情况下,整条生产线可能会陷入停滞状态,从而给工厂运营商带来高昂的成本。安装倍加福 IO-Link 阀门连接器,有助于避免此类成本高昂的故障。
通过阀门连接器可捕捉所连接阀门的大量诊断数据——从电源电压和输出电流到阀门运动、温度和电磁阀门的功耗。可为每个参数设置单独的限制值,一旦超出限制值就会触发警报。引线断路和短路也能被可靠地检测到。此外,阀门连接器还集成了开关周期计数器,用户可以监控阀门的使用寿命。
所有过程数据都通过倍加福IO-Link主站(例如ICE*系列设备)传送至控制器或云端系统。有了这一解决方案,工厂操作人员就能及早发现故障,防止故障发生,减少输送机系统的停机时间。
阀门连接器配有省电模式,大大减少更换现场设备的需要。调节输出电流不仅可以降低高达70%的能耗,还可以显著降低温度。因此,IO-Link阀门连接器可以延长气动阀门的使用寿命,确保物料搬运系统的高效运行。