工業感測器服務資訊
+886 2 27227708
+886-2-27227782
防爆產品服務資訊

传感"芯"智造 | PRT测距传感器,打造天车防撞的智能防线

2024-05-10

倍加福, 传感器, PRT, OHT, R200, IO-Link

在电子半导体智造领域,天车作为不可或缺的货物起吊和搬运装备,其安全性始终是重中之重。然而,操作环境复杂多变,尤其是在夜间视线受限的情况下,天车的安全运行面临严峻挑战。为了有效避免天车碰撞等安全事故的发生,防撞装置的使用显得尤为关键

本期内容,我们将关注天车系统,深入剖析倍加福PRT测距技术的奥秘,探索其为天车防撞提供的创新解决方案。


OHT天车准确定位

天车防撞预警应用,要求传感器响应迅速,适应高速移动,及时发出警告使天车有足够制动时间。同时,高精度检测也至关重要,一旦接近安全距离,传感器即触发报警并启动制动,使天车减速并稳定低速运行,减少吊钩摆动,提升安全性。

解决方案

PRT测距传感器,已成为行业内广泛应用的防撞优选方案。倍加福推出的R200系列测距传感器,凭借PRT技术的超卓性能,展现了高精度、快速响应以及适配高速移动等显著优势,其3ms的响应时间、3mm的重复精度,确保了对天车快速移动的准确捕捉与及时响应。

此外,R200系列传感器适配10m/s的移动速度,契合天车高速运行的需求,确保了防撞应用的稳定可靠。

采用PRT技术

  • 高达300kHz的响应速率,3ms的快速响应:更好适配天车高速移动,及时报警,防止碰撞,提升安全性。
  • 高精度:重复精度<3mm,适配10m/s移动速度,满足防撞需求。
  • 抗干扰能力强:运行稳定,无色差影响,确保长时间准确测量。

IO-Link技术

  • 数字通信:确保数据准确可靠传输,减少误差干扰
  • 双向通信:不仅支持从传感器和执行器中读取数据,还能向它们发送指令和配置参数,设备响应灵活智能
  • 远程参数化、故障诊断功能,简化维护流程
  • 统一接口标准:降低设备集成难度
  • 增强数据传输能力:包括过程数据、事件数据和服务数据
  • 灵活可扩展:适应不同应用需求
  • 设备验证管理:方便客户管理备件和质量

特性一览

  • 精度测距可达10m,使用反射膜可达60m
  • 采用PRT技术,重复精度<3mm
  • 紧凑外壳设计,在空间有限的情况下可灵活安装
  • 具有智能传感器配置的标准化IO-Link接口,实现面向未来自动化
  • 多种功能模式可供选择(单点模式、窗口模式、迟滞模式以及中心点模式),适配不同的应用场景
  • 开关量和模拟量输出型号可供选择