工業感測器服務資訊
+886 2 27227708
+886-2-27227782
防爆產品服務資訊

视频回顾 | 视觉传感器如何选?智能视觉技术前沿与解决方案在线研讨会

2024-08-09

倍加福, 传感器, 在线研讨会, 视觉, 视觉技术, 视觉传感器, PGV, PXV, VOS, SmartRunner 3D

在智能制造浪潮的强劲推动下,工业视觉技术正日益成为提升生产效能与精准度的核心驱动力。

近日,倍加福开展了一场以“倍加福智能视觉解决方案及产品应用”为主题的在线研讨会,吸引了来自各行各业的精英专家与技术先锋齐聚云端。会议不仅深入探讨了倍加福智能视觉的前沿技术优势,还通过一系列鲜活生动的应用案例,展现了其在各实际应用中的亮眼表现。

如您错过直播,也无需遗憾,我们精心准备了亮点回顾,可随时回看视频,共同探索智能视觉技术的广阔前景。


本期话题

倍加福丰富的智能视觉解决方案 及其产品应用

8月6日,14:00-16:00,倍加福登陆工控直播室,由工业视觉产品经理殷福根先生,为您详细介绍倍加福丰富的智能视觉解决方案及其产品应用。讲述智能视觉解决方案如何在汽车、电子、物流、食品等多个领域中大放异彩,解决实际问题,推动产业升级。

全程视频,精彩回顾

  • 四款明星产品,闪耀登场:

从PGV准确的视觉导航,到PXV长距离高精度的视觉条码定位;从集成丰富功能模块的VOS 2D视觉检测,到SmartRunner 3D视觉检测的革新体验,逐一为您揭开这四款产品的神秘面纱,详解各自优势及特点。

  • 多种领域应用,实例见证:

倍加福智能视觉解决方案正广泛应用于各行各业,遍及物流运输、电子生产、汽车制造、食品加工等领域……帮助用户解决实际问题,推动产业升级。通过生动案例,见证智能视觉如何助力企业实现效率与质量的双重飞跃。

点击以上视频,全程视频回顾

智能视觉解决方案

  • PGV 视觉导航——适用于物流行业 AGV 导航、汽车总装车间工件搬运等。集成颜色识别和二维码读取功能,能够实现基于色带的固定轨迹和基于二维码矩阵标签的高精度导航。
  • PXV 视觉条码定位——适用于物流堆垛机、港口起重机等应用中的直线/弯道位置定位。通过读取位置码带来实时反馈位置信息,支持长达 100km 的定位距离,精度高,且不易受灰尘影响。
  • VOS 2D 视觉检测——集相机、镜头、光源于一体,内置丰富的视觉工具,如读码、OCR、尺寸测量等,特别适用于读码、OCR 字符识别、尺寸测量及匹配等任务。
  • SmartRunner 3D 视觉检测——结合双目视觉和飞行时间 (ToF) 技术,实现传送带上的准确物体测量、自动导引车的可靠导航或机器人的准确定位等,开辟了视觉检测的新维度。

典型应用

PGV 导航视觉: 仓库内货架中转

在仓库中,货架按照货物类型进行了细致分类。当需要取货时,AGV 自动引导车将整个货架运送到出货位置。每台 AGV 配备了两个 PGV 导航视觉传感器,分别位于车辆的顶部和底部:底部的视觉用于 AGV 地面导航,顶部的视觉用于货架的准确定位。

PXV 视觉条码定位:物流立库堆垛机定位

在立体仓库中,堆垛机负责存取货物。在垂直和水平移动过程中,堆垛机搭载的 PXV 视觉读头扫描二维码,以获取其准确的高度和水平位置信息。这些数据实时传输至设备控制器,定位精度 ±0.2 mm。

VOS 2D 视觉:电子行业 PCB 板定位

当输送线上有 PCB 板来料时,机械手臂迅速抓取到裁切工位,裁切工位上 VOS 智能相机确认 PCB 板准确位置后,引导机械手进行 PCB 板裁切。VOS 通过识别PCB板上的特征点,确定 PCB 板的偏差位置,协助机械手臂进行精细的位置调整,定位精度达 1 mm。

SmartRunner 3D 视觉相机:物流托盘检测

物流行业中,智能无人叉车需要检测托盘上是否已经码垛完成,并识别栈板的“插槽”。将 SmartRunner 3D 视觉相机安装在无人叉车上,用于识别托盘上的货物量和栈板的插槽位置,为叉车的自动叉取提供位置信息。