工業感測器服務資訊
+886 2 27227708
+886-2-27227782
防爆產品服務資訊

关于反射板型光电传感器和反射板的常见问题

2024-09-23

倍加福, 传感器, 光电传感器, 反射板, 反射板型光电传感器

倍加福反射板型光电传感器有各种型号,从带偏振滤波片的型号到用于检测透明物体的型号,再到具有前景抑制以及区域性检测的型号。与漫反射型光电传感器相比,典型的反射板型光电传感器提供更大的检测范围。当物体中断传感器和反射板之间的光束时,就会被检测到。

通过下文,您可以了解到关于反射板型光电传感器和反射板使用的常见问题。


什么是反射板型光电传感器?

反射板型光电传感器是将发射器和接收器集成在单个外壳中的光电传感器。发射器产生的光束通过反射板反射回接收器。当该光束受到阻挡时,传感器输出信号的状态就会发生变化,并触发开关操作。

若反射板型光电传感器无法检测到反光或高亮物体,该如何纠正?

反射板型光电传感器的一个常见问题是,在应用中无法可靠地检测到反光或高亮物体。这种情况下的解决方案是将带偏振滤波片的反射板型传感器角隅棱镜反射板结合使用。利用带有偏振滤波功能的反射板型光电传感器对反射板和目标物通过不同的反射方式对反射回的光束进行识别,以实现对高亮物体的可靠检测。

哪种反射板型光电传感器,适用于检测传送带上透明玻璃瓶的计数应用?

通过反射板型光电传感器检测透明物体,甚至可以检测到光量的微小变化。当透明物体(如玻璃瓶)通过传感器时,传感器就能检测到光束的微小变化并触发输出信号。许多此类传感器都可以调整光量变化的百分比,因此也可用于有色玻璃或半透明材料。倍加福通常采用字母 G(玻璃)对用于玻璃检测的反射板型光电传感器进行标识。

什么是反射板型光电传感器的前景抑制?

前景抑制是在发射器和接收器前增加光学孔径,以限制反射板型光电传感器的有效检测范围。通过这些孔径,只有直接反射到接收器的光束可以被检测到。通过该设置在传感器前方创建了一个定义区域,在该区域中,传感器不会错误地将反光/发亮的目标物检测为反射板。前景抑制的一个常见应用是检测缠绕膜包装托盘:传感器忽略缠绕膜包装的反射特性,只检测其包装后方的物体。

我希望只采用一个传感器,检测不同形状和大小的多个物体,但没有预算购买对射型光栅。应该选择哪种传感器?

RLG28 系列反射区光电传感器在一个外壳中具有多个光束,这些光束瞄准一个反射板。该传感器比单光束反射板型光电传感器提供更大的感应覆盖范围,而成本比对射型光栅更低。RLG28 反射区光电传感器能够可靠地检测不同轮廓、位置、形状和纹理的物体

如何选择与反射板型光电传感器结合使用的反射板类型?

这个问题可以根据反射板型光电传感器的类型,有几种不同的答案:

  • 采用塑料外壳的角隅棱镜反射板将光束反射回传感器,可与所有类型的反射板型光电传感器结合使用,同样也包括带偏振滤波片的反射板型光电传感器。
  • 建议将带偏振滤波片的反射板型光电传感器与角隅棱镜反射板结合使用,以检测高亮物体。
  • 如果传感器具有激光光源且感应距离较短,由于其光斑非常小,应使用微结构角隅棱镜反射板。
  • 每个反射板型光电传感器的参数表中都指定了一个反射板作为参考对象。所有的技术参数都基于该反射板,包括最大工作范围。如果使用较小的反射板,传感器的工作范围也会相应缩小。

由于尺寸限制无法将反射板集成到应用中。如果实际应用中将反射板替换成反射膜,但传感器无法识别该反射膜。应该如何解决?

薄反射膜(也称为光学反射膜)是一种选择,适用于因尺寸限制而只能在有限范围内使用塑料反射板的应用。但是,这种反射膜并不具备与反光板相同的反射性能。使用反射膜时,反射回传感器的光束会减少,从而导致整体的感应范围缩小。传感器参数表中列出的范围仅适用于反射板。当使用反射膜时,感应范围会缩小约 50%。只能使用具有微三元结构的反射膜,只有这种才适用于带偏振滤光片的反射板型光电传感器。

是否有适用于极端温度的反射板?

倍加福提供适用于极热和极冷环境的反射板。对于高温应用,提供 120°C 至 500°C 的反射板选项。对于极冷环境,倍加福提供带有加热元件的反射板,可防止反射表面结露或结冰而导致故障。

是否有用于食品行业的专用反射板?

由于食品和饮料行业中使用的设备通常需要在高温和高压下进行清洁,采用的设备必须符合 IP69K 防护等级。由于使用的传感器和反射板会经常暴露在清洁剂和消毒剂中,还必须具备耐化学腐蚀性。倍加福提供耐冲洗、具备 IP69K 防护等级、耐化学腐蚀的反射板,对化学物质具有很强的抵抗力。反射板有多种尺寸可供选择。