工業感測器服務資訊
+886 2 27227708
+886-2-27227782
防爆產品服務資訊

辊筒输送机系统上的托盘检测——选择光电传感器还是超声波传感器?

2024-09-29

倍加福, 传感器, 辊筒输送机系统, 托盘检测, 光电传感器, 超声波传感器

迄今为止,无论使用欧式托盘还是特殊塑料托盘,检测辊筒输送机系统上的不同托盘类型都需要定制解决方案。为了提高这一应用的效率,倍加福开发了托盘检测器——一个专为应用设计的传感器系统,可在两种技术之间灵活切换。通过使用该系统,客户只需一个简单的解决方案就可以检测不同类型的托盘。通过下文了解该系统的工作原理,并根据实际的客户托盘类型选择合适的产品型号。


采用智能安装概念的托盘检测器——结合光电或超声波传感器使用


采用一种智能安装概念,提供两种解决方案:根据客户需求,托盘检测器可与光电或超声波传感器结合使用。

与传统解决方案不同,托盘检测器不是安装在输送线外部,而是集成在辊筒输送线中。采用智能安装概念,只需在辊筒输送线内的横杆上安装一个集成反射镜的传感器支架,无需传统解决方案所需的输送线外突出的圆杆,可以大大降低安装成本,职业安全性也得到了提高。同时,这一概念还能实现不同技术之间的灵活切换:根据实际应用需求,可以在同一个传感器支架上安装漫反射型光电传感器漫反射型超声波传感器。接下来我们继续探讨哪种解决方案适用于哪种类型的托盘。

使用光电传感器解决方案进行欧式托盘检测


将 R20x 系列光电漫反射型传感器用于检测欧式托盘。

对于内部物流中的标准应用,推荐适用传感器支架上安装漫反射型光电传感器的解决方案。经济高效的托盘检测器通常用于检测欧式托盘。传感器的开关频率高达 250 Hz,可以轻松应对内部物流中的快速循环。

该传感器解决方案专为应用设计:R20x 系列漫反射型光电传感器配备专为应用开发的软件,能够可靠地区分污垢和待检测物体。该传感器还具备报警功能,在反射镜需要清洁时发出预警通知,避免发生污染严重的情况。此外,支架呈 45° 角安装,能够有效防止灰尘和污垢粘附在传感器上,从而实现可靠的连续运行,并大大降低维护工作。


配备专为应用开发的软件,漫反射型传感器能够可靠地区分污垢和待检测物体,避免其检测受到灰尘和污垢的干扰。

使用光电传感器检测托盘

  • 适用于标准应用,如欧式托盘
  • 适用于快速循环,如内部物流
  • 即使环境中存在污垢和灰尘,也能可靠运行

使用超声波传感器解决方案进行特殊托盘检测

尽管光电传感器解决方案非常适合用于各种标准应用,但在特殊应用方面,就无法实现。在这些情况下,只需在托盘检测器支架上安装一个超声波传感器。例如,这对于检测食品行业常用的塑料循环托盘就非常有用。由于这些特殊的托盘表面通常是绿色或蓝色、带反光的,而且有多个凹槽,通过光电传感器通常很难检测到。即使是具备极强耐污染性的漫反射型光电传感器,水泥厂等粉尘极多的环境也是一种极大的挑战。

在这些特殊情况下,采用托盘检测器结合超声波技术就非常有用。倍加福 F77 漫反射型超声波传感器能够可靠地检测所有类型的托盘,不受托盘颜色、表面结构的影响,也不受环境灰尘和污垢的影响。超声波传感器采用较大的声束,能够可靠地检测有多个凹槽的托盘。


通过超声波传感器能够可靠地检测有多个凹槽的特殊塑料托盘。

使用超声波传感器检测托盘

  • 适用于检测有多个凹槽的特殊塑料托盘
  • 适用于食品行业中的循环托盘
  • 适用于水泥厂等多尘环境

托盘检测器——为所有类型的托盘量身定制的传感器解决方案

无论是改造现有的辊筒输送线还是开发新系统,倍加福托盘检测器都能提供各种适用于标准托盘和特殊托盘的解决方案。工厂操作人员可以在其应用中测试这两种方案,而辊筒输送线系统制造商可以为不同行业的客户提供定制化解决方案