工業感測器服務資訊
+886 2 27227708
+886-2-27227782
防爆產品服務資訊

Ethernet-APL

Ethernet-APL—工業4.0—過程自動化應用

工業 4.0 工業物聯網,長期以來一直是工廠自動化日常生活的一部分,但由於缺乏快速傳輸大量數據和點到點的標準,在過程自動化中還無法實現 ,從現場級別到更高級別的信息系統的無縫通信。 Ethernet-APL 填補了適用於過程工業的以太網的空白:這是一個由知名製造商和協會組成的項目,迄今為止在過程工業中是獨一無二的,其目標是標準化通信系統的物理層

Ethernet-APL 首次將以太網作為過程工廠的基本通信技術開放,並實現了基於以太網的組件的使用,即使在危險區域高達 Zone 0/ Class 1, Div.1。 這使得跨所有層次結構級別的無障礙訪問成為可能。 另一個新功能是通過相同的以太網 2 線電纜提供通信和電源。

此外,Ethernet-APL 還具有在過程工廠領域處理電信號的數十年經驗中已知的所有優勢:

  • 簡單安裝或熟悉的 2 線安裝
  • 簡單的連接技術
  • 極性獨立
  • 靈活的拓撲規劃
  • 支持 Trunk-and-Spur 技術

FieldConnex 組件滿足過程工業的所有基礎設施要求,並將其與高度安全、支持 IIoT 的安裝監控相結合。



用於 DIN 導軌安裝的 Ethernet-APL 導軌現場開關是最新的 FieldConnex® 創新,是第一款能夠通過 Ethernet-APL 直接、快速、無障礙訪問過程工廠現場設備的產品。 想知道更多....

Ethernet-APL 支持跨所有層級的連續通信。 了解有關開創性技術的更多信息……