工業感測器服務資訊
+886 2 27227708
+886-2-27227782
防爆產品服務資訊

Metal code bar PXV000002M-AAMG30x500-000813

PXV000002M-AAMG30x500-000813
  • High temperature resistance
  • High mechanical stability
  • Easily exchangeable
  • Chemically highly resistant
  • 2-colored Data Matrix codes

请注意:所有以Pepperl + Fuchs GmbH或Pepperl + Fuchs AG名义发行的产品相关文件,例如证书,合格声明等,同样适用于Pepperl + Fuchs SE。

將完整的規格書下載為PDF:


產品規格摘要:的技術資料  PXV000002M-AAMG30x500-000813

產品描述
DataMatrix metal code bars for positioning safePXV and safePGV read heads
General specifications
Total length2 m
Start position813 m
Code bar segment
Nominal segment length500 mm
Width30 mm
Ambient conditions
Operating temperature-40 ... 80 °C (-40 ... 176 °F)
Installation temperature10 ... 40 °C (50 ... 104 °F)
Environmental resistanceUV radiation
Humidity
Chemical resistanceOils
Grease
Fuels
Aliphatic solvents
Weak acids
Mechanical specifications
Material thickness1 mm
MaterialAluminum
Mounting typeadhesive
Mass83 g / m
Manufacturing tolerance± 1 mm/m
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
Details: PXV000002M-AAMG30x500-000813

相關產品: PXV000002M-AAMG30x500-000813
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
Specifications
DataMatrix metal code bars for positioning safePXV and safePGV read heads, High temperature resistance, High mechanical stability, Easily exchangeable, Chemically highly resistant, 2-colored Data Matrix codesfa
絕對定位系統 safePXV 和 safePGV

新型絕對定位系統 safePXV 和 safePGV 首次實現了安全級別 SIL 3/PL e,並且只使用一個感測器……

倍加福的功能安全模組

提供數百種產品以及產品的 SIL/PL 評估、免費工具和手冊:「功能安全模組」,是您實施安全功能的起點。