Elementlere Meydan Okuma.

Parazitsiz mesafe ve hız ölçümü. Yağmur, sis, rüzgar veya tozda bile.

CAN Arayüzlü Endüstriyel Radar Sensörleri

25 Metreye Kadar Algılama Aralığı

25 Metreye Kadar Algılama Aralığı

Gelişmiş FMCW radar teknolojisi sayesinde Pepperl+Fuchs radar sensörleri, mesafeleri ve hedef nesnelerin hareket hızlarını ve yönlerini 25 metreye kadar olan mesafeden algılar.
Tüm Koşullarda Güvenilir

Tüm Koşullarda Güvenilir

Endüstriyel radar sensörler, en zorlu koşullarda bile güvenilir ölçüm sonuçları sağlar. Bu, düşük parazitli çalışma prensibi, sağlam CAN teknolojisi, yüksek koruma derecesi (IP68/69) ve genişletilmiş sıcaklık aralığı ile sağlanır.
Parazit Hedeflerini Kolaylıkla Nüfuz Edin

Parazit Hedeflerini Kolaylıkla Nüfuz Edin

Radar sensörler neredeyse sınır tanımaz: Yaydıkları elektromanyetik dalgalar çoğu malzemeye zahmetsizce nüfuz ederek, gerçek hedef nesneye göre daha düşük yansıtıcılığa sahip parazit hedeflerini kolayca baskılamayı mümkün kılar.
Mobil Makineler İçin Hazır

Mobil Makineler İçin Hazır

200 Hz'e kadar örnekleme hızlarıyla Pepperl+Fuchs radar sensörleri -80 aralığında hareket hızlarını algılar... +80 m/sn. E1 ile karşılaştırılabilir EMC değerleri, CANopen arayüzü ve araca özgü konektörlerle birlikte bu, onları mobil makinelerde kullanım için ideal hale getirir.








 

Radar dalgaları, diğer algılayıcı çalışma prensiplerine kıyasla benzersiz avantajlar sunar

Radar Teknolojisi

Pek Çok Açıdan Benzersiz

Radar dalgaları, diğer algılayıcı çalışma prensiplerine kıyasla benzersiz avantajlar sunar:

  • Parazitlere karşı çok hassas değildirler ve ışık hızına yakın bir hızda yayılır
  • Bunlar, tüm malzemeler tarafından bir ölçüde yansıtılır
  • Çoğu malzemeye belirli bir dereceye kadar nüfuz edebilir

Pepperl+Fuchs FMCW(frekans modülasyonlu sürekli dalga) radar sensörleri, bu özelliklerden tam olarak faydalanır ve en yüksek endüstriyel gereksinimleri karşılayan bir çözüm biçiminde sunmalarını sağlar: Üç farklı ölçüm modu, uzun mesafeler, yüksek algılama hızları ve neredeyse tüm hedefleri algılama yeteneği bu sensörlerin yalnızca bir boyutudur.

Buna, CAN arayüzüyle birlikte makul ölçüde basit uygulama entegrasyonuna olanak tanıyan bağlantı seçenekleri de eklenir. Bu, çok çeşitli zorlu uygulamaların yalnızca tek bir sensör türüyle çözülebileceği anlamına gelir.

FMCW Prensibinin Avantajları

Temel prensipler ve sonucunda ortaya çıkabilecek olasılıklar hakkında bilgi edinin.

 

Radar Çapraz Kesiti Sorunu

Radar sensörleri tarafından nesnelerin algılanmasında belirleyici faktör, bunların yansıtıcılığıdır (radar çapraz kesiti (RCS) olarak da adlandırılır). Ölçüm metrekare cinsinden belirtilir ve radar dalgasının sensör yönünde bir nesneden geri yansıyan yansımasının kapsamını tanımlar.

Burada gösterilen tepki eğrisi, Pepperl+Fuchs radar sensörlerinin referans olarak kullanılan 70 m²'lik radar kesitli bir köşe reflektörünü güvenilir şekilde algıladığı geniş aralık örneğidir.

Daha küçük algılama aralıkları, daha düşük RCS'ye sahip nesneler veya daha küçük köşe reflektörleri (burada örnek olarak 0,5 m²) kullanılarak elde edilir.

Ölçüm Özellikleri

Radar sensörler tarafından nesnelerin algılanmasında belirleyici faktör, bunların yansıtıcılığıdır (radar çapraz kesiti (RCS) olarak da adlandırılır)
Yansıma özellikleri ve köşe reflektörlerinin kullanımı hakkında daha fazla bilgi edinmek için bilgi kartlarına göz atmanız yeterlidir.
Evrensel Algılama Prensibi

Bu fiziksel algılama prensibinin en önemli avantajlarından biri, radar teknolojisinin neredeyse tüm malzemelerin algılanmasını sağlamasıdır ve bu nedenle belirli nesnelerle sınırlı değildir. Ancak olası algılama aralığı ve ölçüm aralığı, hedef nesnenin yansıtıcı özelliklerine bağlıdır.

Malzeme Bağımlılığı

Malzemeye bağlı olarak radar dalgaları radar sensörüne farklı derecelere geri yansıtılır ve bu nedenle daha büyük veya daha düşük derecelerde algılanır. Bu yansıma derecesi ayrıca hedef nesnenin kalınlığından, boyutundan ve şeklinden de etkilenir. Düz metal yüzey mükemmel yansıma sağlar ve bu nedenle hedef nesne olarak çok uygundur. Bunun aksine daha az yansıtıcı olan nesnelere radar dalgası kolayca nüfuz ettiğinden parazit yapan nesnelerin bastırılması sağlanır.

Açı Bağımlılığı

Radar sensörüne geri yansıtılan dalga sayısı, en azından sensör ile hedef nesne arasındaki açısal hizalamaya bağlı değildir. Bir uygulamada sensörün hedef nesneyle yeterince hizalandığından emin olmak mümkün değilse köşe reflektörleri kullanılabilir.

Köşe Reflektörleri

Metalden yapılmış bir köşe reflektörü, zayıf yansıtıcılığa sahip bir nesneye veya radar sensörüyle ideal olarak hizalanmamış bir nesneye takılırsa etkili yansıma alanı önemli ölçüde artar. Aynı zamanda köşe reflektörleri; radar çapraz kesitlerini, tepki eğrilerini ve radar sensörlerinin maksimum aralıklarını belirlemek için referans olarak kullanılır.

Ölçüm Modları

Maximum Functionality in Just One Sensor

  • icon01 Closest Distance
  • icon02 Best Reflection
  • icon03 Fastest Velocity
icon01Closest Distance icon02Best Reflection icon03Fastest Velocity
Depending on the application, the industrial FMCW radar sensors from Pepperl+Fuchs can be operated in three different measurement modes. The respective mode is conveniently set up via PACTware without the need for additional parameterization tools. In "closest distance" mode, the object closest to the sensor is detected regardless of the material. This mode is ideal for collision avoidance, i.e., with mobile construction machinery. Any objects that are within the extension range or action radius of the vehicle and boom are reliably detected.

Entegrasyon

Otomasyon bileşenlerinin kullanım değeri, entegre olma özelliklerine bağlıdır
Otomasyon bileşenlerinin kullanım değeri, entegre olma özelliklerine bağlıdır. FMCW radar sensörlerimiz, tasarım yapısı ve elektrik bağlantısından sinyal iletimi, parametrelendirme ve fonksiyonel güvenliğe kadar birçok açıdan bunu dikkate alır; uygulamanıza entegre olur olmaz sizi heyecanlandıracak bir çözüm sunmak için tüm açıları değerlendirdik.
Montaj
Bağlantı Tipleri
Communication
Parametrelendirme
Döndürülebilir ve çevrilebilir sensör kafası, ilgili kurulum durumlarında radomun ideal şekilde hizalanmasına imkan verir
Pepperl+Fuchs FMCW sensörleri, kanıtlanmış VariKont-L2 tasarımı ile tasarlanmıştır. Bu yalnızca sensörler için kompakt bir form faktörü sağlamakla kalmaz, aynı zamanda ilave özgürlük sağlar. Döndürülebilir ve çevrilebilir sensör kafası, ilgili kurulum durumlarında radomun optimum şekilde hizalanmasına imkan verir. İki vida bağlantılı sağlam metal montaj, sensör kafası için bir yuva görevi görür ve zorlu ortam koşulları ve makine titreşimlerinden kaynaklanan sorunları önler.

Uygulamalar

Mobil Ekipman

Yol İnşaatlarında Proses Optimizasyonu

Yol İnşaatlarında Proses Optimizasyonu

Yol yapımı sırasında finişer ve besleyici genellikle kaldırım yerleştirmek için kullanılır. Her iki makine de yavaş hareket ederken besleyici, finişeri sürekli olarak asfalt gibi bir malzemeyle besler. Her iki makine de manuel olarak kontrol edildiğinden, makineler arasındaki mesafenin maksimum toleransın ötesine geçmesi veya bir makinenin paletinin diğerine göre biraz kayma riski her zaman vardır.

Bu işlemin hassasiyeti, radar teknolojisinin akıllı kullanımıyla önemli ölçüde artırılabilir. Besleyicide, finişerdeki iki köşe reflektörüne yönlendirilen ve mesafe değişikliklerini kaydeden Pepperl+Fuchs'un sunduğu bir çift sağlam radar sensörü bulunur. Bu, iki makine arasındaki ideal mesafenin korunmasını sağlamakla kalmaz, aynı zamanda sensörler ve reflektörler çift olarak monte edildiği için hassas bir şekilde koordine edilmiş bir palet sunar.

Mobil Vinç Kollarında Mesafe Ölçümü

Mobil Vinç Kollarında Mesafe Ölçümü

Pepperl+Fuchs radar sensörler, mobil vinç kollarının hassas kontrolünü etkili bir şekilde destekler. Ana kol içine monte edilen radar sensörünün radar lobu, hidrolik teleskopik elemanının ucuna konumlandırılmış bir köşe reflektörüne yönlendirilir. Kol uzatıldığında veya geri çekildiğinde teleskopik eleman ileri ya da geri hareket ederse sensör bu mesafe değişikliğini kaydeder ve bu değerleri, vincin kontrol sistemine ek konumlandırma işlemleri için temel olarak iletir.

AMP Superseal veya DEUTSCH gibi araca özgü bağlantılar ve CANopen arayüzü vasıtasıyla sensörler, araç ağına kolayca entegre edilebilir. Vinç kolunun içindeki hidrolik yağı kalıntıları gibi kirler bile radar sensörlerinin performansını bozmaz.

Agricultural Machinery

Precise Ground Speed for Optimized Crop Protection

Precise Ground Speed for Optimized Crop Protection

Integrated into agricultural machinery, industrial radar sensors precisely measure the actual movement of vehicles in relation to the ground (speed over ground). Rough surfaces are reliably detected and possible interfering objects such as plants are simply suppressed by the penetration of the radar wave. This enables precise control of agricultural equipment such as field sprayers, harvesters, and seed drills.

The efficiency of the process is increased, overlaps and gaps are minimized and the use of seeds, fertilizers, and plant protection agents is optimized. Due to the CANopen or J1939 interface and vehicle-specific connectors, the sensors can be seamlessly integrated into existing vehicle bus networks.

Level Measurement in Field Sprayers

Level Measurement in Field Sprayers

Industrial radar sensors can also play a decisive role in level measurement on spraying tanks. Here, radar technology enables precise monitoring of the fill level through the plastic tank wall (depending on the thickness of the wall) without the need for physical intervention in the tank. This also makes retrofitting possible, which significantly increases flexibility.

In addition, this enables continuous and reliable monitoring of the fill level to ensure the correct amount of spray agent is used, maximizing the efficient use of resources and avoiding overdosing and wastage, while early warning of low levels optimizes operations.

İntralojistik

Forkliftlerde Maksimum Hız Azaltma

Forkliftlerde Maksimum Hız Azaltma

Hız, malzeme taşımada önemli bir faktördür. Bu, şirket tesislerinde forkliftlerin kullanımı için de geçerlidir. Açık havada yüksek hız hala avantajlı ve çevredeki alanı görmek genellikle kolay olsa da, fabrikalarda ve depolarda güvenlik nedeniyle belirli bir kısıtlama gereklidir.

Personeli rahatlatmak için hol tavanı veya altındaki metal çapraz bağlantıları algılayan dikey olarak hizalanmış bir radar sensörü, forkliftin kapalı alana ne zaman ulaştığını hemen belirleyebilir. Bu durumda, mümkün olan maksimum hız otomatik olarak tolere edilebilir bir seviyeye sınırlandırılır ve yalnızca forklift holden çıktığında tekrar serbest bırakılır. Metal çapraz bağlantıların güçlü yansıtıcılığı nedeniyle, burada köşe reflektörü kurulumuna gerek yoktur. Sensörlerin geniş yelpazesi sayesinde bu uygulama aynı zamanda yüksek hol tavanlarında da uygulanabilir.

AGV İçin Çarpışma Önleme

AGV'ler İçin Çarpışma Önleme

Sıvı veya gaz ortamlı alanlarda ağır hizmet tipi AGV'lerin güvenli kullanımı, sensör teknolojisine özel talepler getirir. Dış mekanlarda hava etkilerinin yanı sıra araçların boyutları ve ilgili geniş izleme alanı da dikkate alınmalıdır. Uzun ölçüm aralıkları sayesinde Pepperl+Fuchs radar sensörleri, sürüş hareketlerinin güvenilir bir şekilde korunmasını sağlayan etkili bir çözüm sunar. Uzun araç yan taraflarının izlenmesi, sensörlerin uzun aralığından dolayı herhangi bir sorun olmadan gerçekleştirilebilir.

Dış hava etkileri, parazite karşı çok hassas olmayan radar teknolojisi sayesinde ölçüm doğruluğunu etkilemez. Birbirine yakın monte edilen radar sensörleri arasındaki karşılıklı parazit, kullanılan frekans modülasyonu tarafından da göz ardı edilir.

Uygulama Videoları

Mobil Ekipman

Bu video, mobil ekipmanlarda radar sensörlerinin kullanımı hakkında bilgi verir.

İntralojistik

Pepperl+Fuchs radar sensörlerinin malzeme taşıma konusunda sizi nasıl destekleyebileceği hakkında daha fazla bilgi edinmek için bu videoyu izleyin.

Bize Ulaşın