Güvenlik Garantisi.
Güvenli Mutlak Doğrusal Konumlandırma.
Zorlu ortamlarda bile hassas mutlak konumlandırma için sağlam sistemler.
İster şirket içi lojistik sistemlerindeki istifleyici vinçler ister otomotiv üretiminde kullanılan elektrikli monoray sistemler ister konteyner bağlantı noktalarında kullanılan tam otomatik üretim sistemleri veya gezer vinçler olsun; otomatik çalışmaları için hassas konum verileri ve tam konumlandırma çok önemlidir. Hem insanları hem de otonom çalışan makineleri korumak için Pepperl+Fuchs, maksimum hassasiyet ve güvenliği bir araya getiren çeşitli konumlandırma sistemleri sunar. Mutlak doğrusal konumlandırma sistemleri safePXV, safePXV/PUS ve safeWCS/PUS, zorlu koşullarda bile SIL 3 ve PL e'ye kadar güvenli konum ve hız algılama garantisi verir.
WCS mutlak konumlandırma sistemi sağlam bir muhafaza içindeki bir okuma kafasından ve paslanmaz çelik veya laminattan yapılmış bir kodlu şeritten oluşur. Güvenlik ile ilgili konumlandırma uygulamaları için Pepperl+Fuchs WCS'nin avantajlarını güvenli bir değerlendirme ünitesiyle (Konum Ünitesi Güvenli, PUS) birleştirir. İki adet safeWCS/PUS okuma kafası, kodlu şeritte birbiri ardına monte edilmiştir. Ayrı ayrı yedek sinyal sağlamak için bir okuma kafası, hareket yönünü gösteren bir konektör fişi ile parametrelendirilir ve diğeri ise ters yönde takılır.
Değerlendirme ünitesi fieldbus'a güvenli bir ağ geçidi görevi görür: safeWCS/PUS okuma kafalarından gelen yedek sinyalleri işler, bir güvenli konum değeri oluşturur ve bundan bir güvenli hız değeri elde eder. Değerlendirme ünitesi, güvenli ve güvenli olmayan verilere ek olarak tanı verilerini de iletir ve EtherCAT ile işlevsel güvenlik uygulamak için yaygın güvenlik protokolü olan Fail Safe over EtherCAT® (FSoE) kullanır. Sağlam tasarımı sayesinde safeWCS/PUS özellikle zorlu çevre koşullarında kullanım için uygundur.
safePXV/PUS güvenli mutlak doğrusal konumlandırma sistemi; okuma kafası, bir çok renkli Veri Matrisi kod bandı ve bir güvenli değerlendirme ünitesi kombinasyonuna dayanır. İki renkli aydınlatmasıyla safePXV okuma kafası, kodları görünür hale getirir ve okur. Büyük okuma penceresi sayesinde her zaman aynı anda birkaç Veri Matrisi kodunu okur. Bu, sistemi özellikle parazitlere karşı dayanıklı hale getirir.
Güvenli değerlendirme ünitesi, safePXV/PUS okuma başlığından gelen yedek sinyalleri işleyip değerlendirir ve güvenli kontrol sistemine iletir. Güvenli konum ve hız değerlerinin yanı sıra güvenli olmayan veriler ile birlikte tanılama verileri de sağlar. Kod bandı 10.000 m'ye kadar uzunlukta olabildiğinden, safePXV/PUS özellikle SIL 3/PL e'ye kadar güvenli mutlak konumlandırma gerektiren uzun mesafeler için uygundur.
safePXV konumlandırma sistemi, yalnızca tek sensörle SIL 3/PL e'ye uygun mutlak konumlandırma sağlar. 2-D okuma kafasını, çok renkli Veri Matrisi kodlarıyla bir araya getirir ve halihazırda kendinden yedeklidir. Okuma kafasının iki renkli aydınlatması, kod bilgilerinin yalnızca bir bölümünü tek seferde görünür hale getirir ve bunlar, ayrı ayrı değerlendirilir ve karşılaştırılır. Büyük okuma penceresi, halihazırda yedekli olan kodlardan birçoğunu her zaman aynı anda okuyarak ek yedeklilik sağlar. Bu, kodlar kirli veya hasarlı olsa bile güvenilir konum verilerinin kullanılabilir olması anlamına gelir.
Entegre güvenlik bileşeni, kamera yazılımının doğru çalışıp çalışmadığını sürekli olarak kontrol eder. safePXV algoritması, güvenli kontrol sisteminin (SPSS) halihazırda doğrulanmış verileri alması için verilerin doğrudan sensördeki güvenilirliğini kontrol eder.
Liman tesisleri; rüzgar, hava durumu, korozyon ve mekanik gerilime maruz kalır. safeWCS/PUS konumlandırma sistemi, bu olası zorlu çevre koşullarında bile SIL 3/PL e değerine kadar güvenli mutlak konumlandırmayı mümkün kılar. IP69 koruma derecesine sahip sağlam dış mekan koruyucu muhafazası ile neme karşı yalıtılmıştır ve ayrıca denize yakın bölgelerde görülen tuzlu suya ve tuzlu havaya dayanabilir. Bu sayede örneğin troleyleri güvenli ve güvenilir bir şekilde konumlandırmak ve verimli yükleme işlemleri sağlamak için idealdir.
Modern palet depolarında, hassas yönlendirme ve tam konumlandırma gerektiren otonom mekik araçları kullanılır. Aynı zamanda insanlar, ortam ve sistem bileşenleri çarpışmalara karşı güvenli bir şekilde korunmalıdır. safePXV/PUS güvenli konumlandırma sistemi, araçların konumunu ve hızını güvenilir bir şekilde algılayarak işlevsel güvenlik için önemli bir temel oluşturur. safePXV/PUS, güvenli konumlandırma söz konusu olduğunda elektrikli monoray sistemler veya depolama ve alma makineleri gibi uygulamalar için de ideal bir çözümdür.
İtmeli kızak sistemlerinde sorunsuz süreçler sağlamak, kesintileri önlemek ve böylece güvenli çalışmayı sağlamak için kızakların yüksek hassasiyetle konumlandırılması gerekir. Kendinden yedekli safePXV konumlandırma sistemi, bu tür uygulamalar için her zaman güvenli konumlandırma verileri sağlar. Aynı zamanda aşağı ve yukarı eğimlerin yanı sıra dar eğri yarıçaplarına da olanak tanır. Pepperl+Fuchs'un tüm mutlak doğrusal konumlandırma sistemleri gibi, safePXV okuma başlığı da temassızdır, hareketli parçası yoktur ve bakım gerektirmez. Kendinden yapışkanlı kod bandı kolayca takılır.
Güvenli mutlak doğrusal konumlandırma sistemleri hakkında daha fazla bilgi edinmek ister misiniz veya sorularınız mı var? Size yardımcı olmaktan mutluluk duyarız. İletişim formunu kullanarak bize mesaj göndermeniz yeterli.