Pepperl+Fuchs'un PCV, PXV ve safePXV Veri Matrisi konumlandırma sistemleri, hassas konumlandırma için Veri Matrisi kodlarını kullanır. Sistemler; 2-D kamera sistemi, okuma kafası ve Veri Matrisi kod şeridinden oluşur. Bu benzersiz kombinasyon, en yüksek hassasiyeti ve inanılmaz derecede güvenilir konumlandırmayı sağlar.
Kendinden yapışkanlı kodlu şerit, bir asansör boşluğu duvarı veya bir elektrikli monoray sisteminin (EMS) montaj rayı gibi sistemin veya tesisin sabit bir parçasına takılır. 2-D okuma kafası, asansör kabini veya EMS'nin taşıyıcısı gibi kafaya paralel hareket eden bir "araç" üzerine monte edilir. Kod yedekliliği ve geniş okuma pencereleri, PCV, PXV ve safePXV Veri Matrisi konumlandırma sistemlerinin, kodlu şerit kirli veya hasarlı olsa bile konumu güvenilir şekilde algılamasını sağlar. Ayrıca kodlu şerit boşluklarını kolayca köprüleyebilirler. Sistemler, okuma penceresi ve Veri Matrisi kod boyutunda farklılık gösterir: PXV ve safePXV, geniş okuma pencereleriyle daha da büyük bir montaj toleransı sunar. Konumlandırma sistemleri; Veri Matrisi kontrol kodu, PC veya kontrolör aracılığıyla parametrelendirilebilir, bu da kurulumlarını ve çalıştırmalarını kolaylaştırır.
Veri Matrisi konumlandırma sistemleri için tipik uygulamalar arasında kızak ve elektrikli monoray sistemleri, kaldırma ve asansör sistemleri, stüdyo teknolojisi ve vinçler yer alır.
safePXV ilk kez tek bir sensörle SIL 3/PL e'ye uygun güvenli mutlak konumlandırma sağlar. Bu yeni güvenli versiyon, 2-D kamera teknolojisi ile çok renkli Veri Matrisi kodlu şeridinin bir birleşimini temel alır. Önceden yüklenmiş ürün yazılımı, kırmızı ve mavi LED'leri kullanarak X konum değerlerinin uygunluğunu kontrol eder ve ardından bunu güvenlik dereceli PLC'ye iletir. Güvenilir, kendi kendini izleyen sensör teknolojisi sayesinde veriler daha sonra ek güvenilirlik kontrolleri olmadan PLC'de işlenebilir.
Konumlandırma sisteminin 2D okuma kafaları, kod şeridi üzerine basılı Veri Matrisi kodlarını kullanarak konumu algılar. Kullanıcılar, okuma kafalarını parametrelendirebilir, ayrıca giriş ve çıkışları uygulamanın taleplerini karşılayacak şekilde yapılandırabilir. Pepperl+Fuchs, çeşitli gereksinimlere yönelik okuma kafaları sunar.
Okuma kafası, kodlu şeride yazdırılan Veri Matrisi kodlarından konum bilgilerini kaydeder ve X, Y konum değerleri olarak verir. Kodlu şerit, herhangi bir başlangıç konumu ve toplam uzunluğu 100 km'ye kadar olacak şekilde uygulamaya göre uyarlanabilir. Bu, Veri Matrisi konumlandırma sistemlerini büyük sistemler ve karmaşık rotalar için bile uygun hale getirir.
Konumlandırma sistemi de doğru aksesuarlara ihtiyaç duyar. Veri Matrisi konumlandırma sistemi portföyü, okuma kafaları ve kodlu şeride ek olarak, örneğin Vision Configurator parametreleştirme yazılımına bağlanmak için uygun bağlantı kablolarını, montaj yardımcılarını ve programlama kablo setlerini de içerir.