Pepperl+Fuchs eğim ve ivme sensörleri; vinçlerin dengelenmesi, ön yükleyici yatma durumunun izlenmesi veya asansörlerin kontrol edilmesi gibi pek çok uygulamada kullanılabilir. Bu sensörler zorlu koşullarda bile hassas ölçümler sağlar. Yenilikçi, iki parçalı montaj konsepti, F99 serisini son derece sağlam hale getirir: Sağlam metal montaj braketi, sensör modülü için darbeye karşı koruma sunar ve gerektiğinde sensör modülünün hızlı ve kolay bir şekilde değiştirilebilmesini sağlar. Braket takıldıktan sonra yerine sabitlenebilir ve yeni bir ayarlama veya kalibrasyon gerektirmez. Paslanmaya karşı dayanıklı alüminyum muhafazası sayesinde dayanıklı olan tek parçalı F199 eğim sensörü, 0 ila 360°'lik eğimi ±0,15° doğrulukla ölçer.
Eğim ve ivme ürünleri portföyümüz her ihtiyacınıza uygun sensörler sunar.
Pepperl+Fuchs eğim sensörleri, fabrika otomasyonu ve mobil ekipman uygulamalarında eğim açılarını güvenilir bir şekilde algılar. Örneğin mobil çalışma platformlarını dengelemek için ideal bir çözümdür. Sensör, platformun eğimini sürekli olarak izler ve yeniden ayarlama gerektiğinde bildirim sağlar.
F99-Fusion atalet ölçüm ünitesi, dinamik uygulamalarda eğim ve ivme algılaması için özel olarak geliştirilmiştir. Altı eksen boyunca 360° ölçüm olanağı sağlar. Akıllı Sensör Füzyon Algoritması, harici ivmeyi dengeler ve yeni olanaklar sunar.
F99 serisi ivme sensörleri, tesislerdeki güçlü titreşim ve ivmeyi izler. Bu özellikleri sayesinde bir rüzgar türbini tesisini izlemek için ideal bir çözümdür. Ayarlanan mekanik titreşim sınırı aşıldığında sistem, hasarı önlemek için kapanır.