Fabrika Otomasyonu
Proses Otomasyonu

Pepperl+Fuchs Tür Kodu Yapısı

Endüktif, Kapasitif, Manyetik Alan ve Ultrasonik Sensörler için

Pepperl+Fuchs ürün portföyü, farklı çalışma prensipleri olan binlerce sensörden oluşur ve hemen hemen her uygulama için ideal çözümü sunar. Bu ayrıntılar ve daha fazlası sipariş numaramıza, Pepperl+Fuchs tür koduna yansıtılır.

Tür kodu, her biri belirli ürün özelliklerini ifade eden üç bölümden (tire işaretleriyle ayrılmış) oluşur. Aşağıda, bunun endüktif, kapasitif, manyetik alan ve ultrasonik sensörler için nasıl oluşturulduğunu açıklayacak ve örnekler vereceğiz.

  • İlk bölümde (NCN15); çalışma prensibi (sensör türü), seriye özgü uygulama özellikleri (uygulama türü), kurulum durumu (gömme/gömme olmayan) ve anahtarlama mesafesi hakkında bilgi bulunur.
  • İkinci bölümde (30GS60); gövde boyu, tasarım, malzeme, diş uzunluğu ve transdüser türü (seçenek 1, açılı/döner) verilir.

  • Üçüncü bölümde (E2-V1); elektrik çıkışları, belirli özellikler (ör. çıkışın aleve dayanıklı veya kaynak sıçramasına dayanıklı olup olmadığı), seçenek 2 (ör. sensörün IO-Link özellikli olup olmadığı) ve bağlantılar açıklanmaktadır.

Endüktif sensör örneği ile tür kodumuzun yapısı


NN = endüktif sensör
endüktif sensörler metal nesneleri algılar ve otomotiv sektöründe püskürtme hatları veya bileşen tanıma gibi birçok uygulamada kullanılır.
CC = konfor aralığıNN = gömme olmayan Gömme olmayan sensörler, gömme sensörlerle değiştirilebilir ancak tersi yapılamaz.15'ye Kadar Global Kullanıma Yönelik PS1000 Ürün Tanıtımı15 = 15 mm anahtarlama mesafesi Minimum mesafe takip edilmelidir, aksi takdirde ses sensöre çok hızlı ulaşır ve tepki süresi çok düşük olur. Bu kör mesafeden kaçınılmalıdır.

-

30'ye Kadar Global Kullanıma Yönelik PS1000 Ürün Tanıtımı30 = 30 mm büyük diş

GG = diş

SS = paslanmaz çelik

60'ye Kadar Global Kullanıma Yönelik PS1000 Ürün Tanıtımı60 = 60 mm kullanılabilir diş uzunluğu

-

E2E2 = üç telli, DC, PNP, temassız

-

V1V1 = DC sensörleri için M12 x 1 cihaz fişi

İlk Bölümün Açıklaması

1. Çalışma prensibi

Tüm Pepperl+Fuchs sensörleri "çalışma prensibi" kategorisi altında listelenir; burada tür kodunun ilk harfi, tanımlı bir sensör türünü simgeler. Örneğin, "U" harfi "ultrasonik sensör" anlamına gelir ve "endüktif sensör" için "N" harfi kullanılır.

 

2. Seriye özel uygulama özellikleri

Bir sensör seçerken sensörün nerede ve nasıl kullanılacağını belirlemek önemlidir. "Uygulamaya özel özellikler" kategorisi altında, sensörlerin farklı uygulama alanlarını tür açıklamalarıyla birlikte bulabilirsiniz. Örneğin, UC6000 ultrasonik sensör, konfor serisinin (C) işlevini kir veya su etkilemediği için su yollarında kullanılabilir.

3. Kurulum durumu

Endüktif sensörler, elektromanyetik alan oluşturarak ve manyetik alandaki değişiklikleri kullanarak bir nesnenin sensörün algılama menzilinde olup olmadığını tespit ederek anahtarlama mesafelerini ölçer. Bir sensörün etrafındaki metalik bileşenler manyetik alanı ve dolayısıyla sensör menzilini zayıflatır.

Gömme montajlı sensörler boş alan olmadan (alan=0)kullanılabilir. Bu, gömme montajlı sensörlerin daha iyi mekanik korumasına sahip olmaları ve gömme montajlı olmayan sensörlerden daha az etkileşime maruz kalmaları nedeniyle avantaj sağlar. Ancak, sensörün aktif yüzeyi zaten metal ile çevrelenmiş olduğundan gömme montajlı sensörler, gömme olmayan modellerin anahtarlama mesafesinin yalnızca yaklaşık %60'ını sağlar. Özel dahili koruma, çevredeki metalin yanal etkisini azaltır ancak bu menzili etkiler.


Kurulum durumu (gömme montaj/gömme olmayan montaj)

  • A = 2 x anahtarlama mesafesi
  • B = 3 x çap
  • D = sensör çapı
  • F = sensörler arasındaki mesafe

4. Anahtarlama mesafesi

Anahtarlama mesafesi, bir yaklaşım anahtarının en önemli parametresidir ve temel olarak sensör boyutuna (bobin veya kapasitör) bağlıdır. Aktüatörün boyutları ve malzeme bileşimi ile ortam sıcaklığı da bir etkiye sahiptir. Manyetik yaklaşım anahtarlarında, kullanılan mıknatısın hizalanması ve kuvveti de dikkate alınmalıdır.


e-haberler

Bültenimize abone olun ve haberlere ve otomasyon dünyası hakkında düzenli haberler ve ilginç bilgiler alın.

Abone Olun