Baskı endüstrisi; esneklik, kalite ve hız konusunda giderek artan taleplerden etkilenmektedir. Küçükten büyüğe çeşitli baskı işleri, yüksek esneklik ve hızlı makine değişimi gerektirir. Bir yandan kalite talepleri de artmaktadır.
Baskı ve baskı sonrası süreçlerde, malzeme atıklarını ve durma süresini en aza indirmek için makinelerin hassas bir şekilde çalışması gerekir:
Baskı öncesi, baskı ve baskı sonrası uygulamalarınız için doğru sensör çözümünü sunarız.
Kağıt endüstrisindeki uygulamalar ham madde üretiminden finisaja kadar çeşitlilik gösterir. Ultrasonik ve fotoelektrik mesafe ölçüm sensörlerimiz kağıt rulolarını algılar, bobin çaplarını izler ve tutarlı bobin gerginliği sağlar. Sağlam enkoderler ve konumlandırma sistemleri, bobin gerginliğini kontrol etmek ve bobin yırtıklarını önlemek için silindirleri ve ruloları hassas bir şekilde algılar. Ultrasonik sensörler, ek yerlerini güvenilir bir şekilde algılar ve böylece malzeme atıklarını azaltır.
Eksiksiz ve özelleştirilmiş çözümler sunmaktayız. Uzmanlarımız, uygulamanız için doğru sensör teknolojisini seçmenize yardımcı olacaktır.
Güçlü BIS510 görüntü sensörü, yaygın kullanılan harmanlama, katlama ve ciltleme makinelerinde sayfa doğrulama için 1 numaralı sensördür. Görüntü sensörü; görüntü karşılaştırmanın yanı sıra 1-D ve 2-D kod okuma ile yüksek hızlı uygulamalarda güvenli sayfa doğrulama sağlar.
Ultrasonik sensörler kullanılarak yürütülen çift sayfa ve ek yeri algılama işlevi; baskı, kağıt ve ambalaj sektöründe kendini kanıtlamıştır. Artık UDC-18GM serisi ultrasonik sensörler sayesinde, çift sayfa durumlarından kaynaklanan baskı makinesi durma süresi ve yüksek tamir maliyetleri ortadan kaldırılabilir. UGB-18GM serisi sensörler ayrıca bobin ek yerlerinin, çift katmanların ve etiketlerin güvenilir bir şekilde tanımlanması sayesinde atıkları azaltır.
Optik Baskı Denetleyici; kağıt, baskı ve ambalaj endüstrisinde kod okuma için çok yönlü bir çözümdür. Görüntü sensörleri, 30 okuma/sn'de 10 m/sn'ye kadar yüksek hızlarda Veri Matrisi, Kod 2/5, Kod 39, Kod 128 ve İlaç Kodu sembollerini okuyabilir.
ML4.2 Serisi fotoelektrik minyatür sensörler baskı öncesi, baskı veya baskı sonrası makinelerinin tümünde hassas sayfa hizalama, sayfa varlığı ve kenar algılama için kullanılır. Kızılötesi ışık ve üçgenleştirme prensibi, ağır toz altında bile anahtarlama doğruluğunu garanti eder. Anahtarlama doğruluğu; lazerle işleme, baskı sonucu veya kalıpkesmehassasiyeti üzerinde doğrudan etkiye sahiptir.