Select Your Country

Go to global website

SFP-M-2KM-G-W SFP:1000BASE-SX 千兆以太网多模光纤扩展温度

Key Benefits at a Glance

  • 行业标准小型可插拔 (SFP) 封装
  • 符合 SFP 多源协议
  • 可热插拔
  • 1 类激光产品符合 EN 60825-1 标准
  • 单电源 3.3V
  • TTL 信号检测指示灯
  • 双工 LC 连接器
  • 更宽的温度范围:-40 至 85°C

Show more

Product Compliance: Europe – CE
Note

All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • FR

Technical data of SFP-M-2KM-G-W

多模 2KM 1000BASE-LX 千兆以太网光纤 SFP
标准
IEEE802.3z 1000BASE-SX
接口类型1000BASE-SX 千兆以太网光纤
物理 SFP, 可热插拔
传输速率1.25 Gbps
波长1310 nm
缆线类型50/125μm 或 62.5/125μm 多模
电缆长度max. 2 km
连接器类型1 双工 LC
发射功率(光学)-9 ... -1 dBm
接收灵敏度-19 ... -1 dBm
链路预算10 dB
电磁兼容性
指令 2014/30/EUEN55024, IEC 61000-4-2、IEC 61000-4-3、IEC 61000-4-4、IEC 61000-4-6、IEC 61000-4-8
发射干扰CISPR 22 , FCC 第 15 部分 B 子部分 A 类 , EN61000-6-4,IEC61000-6-4
抗扰度EN 55024
标准符合 SFP 多源协议 (MSA) 1 类激光产品符合 EN 60825-1 标准
环境温度-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
存储温度-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
相对湿度最大 95 %
质量17 g
尺寸
高度8,5 mm
宽度13,4 mm
长度56,5 mm