Select Your Country

Go to global website

IA6-12GM50-IU-V1 感应式模拟传感器

Key Benefits at a Glance

  • 电感模拟
  • 模拟量输出 0 V ...10 V/4 mA ...20 mA
  • 0...6 mm,准齐平
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Product Compliance: Europe – CE
Note

All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

CS
  • CS
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR
  • IT
  • PL
  • PT
  • SV

Technical data of IA6-12GM50-IU-V1

输出类型模拟电流输出或模拟电压输出
安装准齐平
输出极性DC
驱动器件软钢,如 1.0037、SR235JR(之前为 St37-2)
18 mm x 18 mm x 1 mm
衰减系数 rAl 0,33
衰减系数 rCu 0,28
衰减系数 r304 0,8
衰减系数 rBrass 0,43
测量范围0 ... 6 mm
输出类型4 线
安装条件
A2 mm
B12 mm
C18 mm
F14 mm
工作电压UB15 ... 30 V ,残留纹波 20 % UB
限制频率 (3dB)1000 Hz
反极性保护
短路保护
重复精度R± 0,32 mm
分辨率0 ... 1 µm
空载电流I0≤ 10 mA
MTTFd551 a
诊断覆盖率 (DC)0 %
输出类型0 ... 10 V / 4 ... 20 mA
负载电阻器电流输出 A2: 0,4 kΩ (UB=15V) / 1 kΩ (UB=30V)
负载电流电压输出 A1: ≤ 15 mA
恢复时间20 ms
调整容差零点≤ ± 10 % 满量程值
温度漂移±5% (0 ...70 °C)
±10% (-25 ...0 °C)
残余纹波20%
符合标准
标准EN IEC 60947-5-2
CCC 认证额定电压 ≤ 36 V 时,产品不需要 CCC 认证/标记
环境温度-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
连接类型连接器插头
外壳材料镀铬黄铜
感应面PBT
防护等级IP67
连接器
螺纹M12 x 1
针脚数4
质量27 g
尺寸
长度60 mm
直径12 mm