Select Your Country

Go to global website

IC-HH51 手持式

Key Benefits at a Glance

  • 坚固的设计,适用于室内和室外使用
  • 通过大型触摸屏进行简单操作
  • 标准软件中提供了多种有用功能
  • 可以创建特定于应用的软件
  • 用于实现免工具模块更换的滑动机构

Show more

Product Compliance: USA - FCC
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Product Compliance: Europe – CE
Note

All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN

Technical data of IC-HH51

模块化手持设备,Android
描述手持设备,触摸屏,Wi-Fi,蓝牙,Android
处理器NXP i.MX8M Mini,4x Cortex A53 (4x 1.8 GHz) 和 1x Cortex M4 (1x 400 MHz)
内存16 GB 闪存
2 GB RAM
显示器带 LED 背光的 5.0 英寸 TFT 彩色显示屏,电容式
分辨率 1280 x 720 像素
绿色 LED设备开启
开启/关闭 扫描器
电池类型锂离子电池:3.8 V;6000 mAh
电源通过充电器或来自插入的锂离子电池
接口类型物理: 通过充电器进行 USB 连接和以太网连接(附件)
无线电连接: WLAN IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/d/h/e/i/r/w/v (2.4 GHz/5 GHz) 兼容蓝牙 5.0
无线电设备
指令 2014/53/EUEN 301489-1
EN 300328
EN 301893
EN 62368-1
RoHS
指令 2011/65/EU (RoHS)IEC/EN 63000
防护等级EN 60529
CE 符合性CE
FCC 认证此设备符合 FCC 法规第 15 部分的要求。操作必须符合以下两个条件:
(1) 此设备不得产生有害干扰,以及
(2) 此设备必须能够承受收到的所有干扰,包括可能导致设备工作不正常的干扰。
注意:
如果未经合规负责方明确批准而擅自对设备进行改动或改造,可能导致用户的设备使用许可失效。
IC 认证此设备符合加拿大工业部的免许可证 RSS 标准和 FCC 法规第 15 部分的要求。操作必须符合以下两个条件:
(1) 此设备不得产生干扰,以及
(2) 此设备必须能够承受任何干扰,包括可能导致设备工作不正常的干扰。

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence.L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes :
(1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et
(2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.
无线电认证美国:包含 FCC ID XO2-SPB228D
加拿大:包含 IC 8713A-SPB228D
环境温度-20 ... 50 °C (-4 ... 122 °F)
存储温度-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
充电温度5 ... 45 °C (41 ... 113 °F)
防护等级IP54
材料
外壳ABS/PC 塑料
质量大约 390 g
尺寸
高度28 mm
宽度82 mm
长度174 mm
注意锂离子电池包含在交货范围内
充电器不包含在交货范围内