ICRL-U-6RJ45-PoE-B-DIN 以太网交换机非托管式 PoE 升压交换机
Key Benefits at a Glance
- 符合工业 PoE IEEE 802.3af 标准的非托管式交换机
- 四个 10/100BASE-TX PoE 端口和两个千兆上行链路端口
- 总输出功率预算为 60W(每个端口最大 15.4W)
- 支持 12 - 24V 直流电源输入的升压技术,适用于运输、安全和工业应用
- QoS 支持功能,用于优化视频和 VoIP 流
- 用于通知故障和事件的警报继电器
- 工作温度范围宽(-25 至 +60 °C)
- 适用于 PROFINET IO 和 EtherNet/IP
Show more
All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
- DE
- EN
- FR