Select Your Country

Go to global website

ICRL-U-10RJ45-PoE-B-DIN 以太网交换机非托管式 PoE 升压交换机

Key Benefits at a Glance

  • 符合工业 PoE IEEE 802.3af 标准的非托管式交换机
  • 八个 10/100BASE-TX PoE 端口和两个千兆上行链路端口
  • 总输出功率预算为 80W(每个端口最大 15.4W)
  • 支持 8 - 32V 直流电源输入的升压技术,适用于运输、安全和工业应用
  • QoS 支持功能,用于优化视频和 VoIP 流
  • 用于通知故障和事件的警报继电器
  • 更宽的工作温度范围(-40 °C 至 +70 °C)
  • 适用于 PROFINET IO 和 EtherNet/IP

Show more

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus
Note

All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN

Technical data of ICRL-U-10RJ45-PoE-B-DIN

RocketLinx ICRL-U-10RJ45-PoE-B-DIN
UL 文件编号E185778
平均无故障时间22,8 a
连接类型RJ45
自动 MDI(-X)
自动协商
传输速率8 - 10BASE-T、100BASE-TX 10/100 Mbps 2 - 10BASE-T、100BASE-TX、1000BASE-T 10/100/1000 Mbps
缆线类型类别 5e 或更佳
PoE 特性
类型PoE 输出模式:备用 B
最大总功率80 W
标准
IEEE 802.3 10BASE-T
IEEE 802.3u 100BASE-TX
IEEE 802.3x 流量控制和背压
IEEE 802.1p 服务等级 (CoS)
IEEE 802.3ab 1000BASE-T
IEEE802.3af 以太网供电 (PoE)
LED 指示参见手册
额定工作电压Ue8 ... 32 V DC
功耗15 W max. 24 V 无 PD 负载
一般信息数字输出(继电器输出),最大额定值 1 A @ 24 V DC,数字输入
额定电压12 V , 24 V
编号/类型8 x RJ45(快速以太网) 2 x RJ45(千兆)
电磁兼容性
指令 2014/30/EUEN 55032:2015 , EN 55032/A11:2020 , EN 55035:2017/A11:2020 , EN 61000-6-2:2005 , EN 61000-6-4:2007 , EN 61000-6-4/A1:2011-02
RoHS
指令 2011/65/EU (RoHS)EN IEC 63000:2018
电气安全CSA C22.2 No. 60950/CSA C22.2 No. 60950/UL60950
发射干扰EN 55032、FCC 第 15 部分 B 子部分、ICES-003、AS/NZS CISPR 32
抗扰度EN 55032
环境温度-40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F)
存储温度-40 ... 80 °C (-40 ... 176 °F)
相对湿度最大 95 %
海拔高度0 ... 3048 m
防护等级IP30
连接电源 端子块(4 针)
以太网 10 x RJ45
材料
外壳
质量1,05 kg
尺寸
高度131,2 mm 带 DIN 导轨夹
宽度66 mm
长度149 mm
结构类型机柜模块
安装DIN 导轨或直接面板安装