Select Your Country

Go to global website

PMI210-F110-2U-V1-Y70137901 感应式定位系统

Key Benefits at a Glance

  • 测量范围 0 ...210 mm
  • 模拟量输出 0 ...10 V DC
  • 在 2 针和 4 针上,模拟量输出信号重复
Product Compliance: USA - cULus
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Product Compliance: Europe – CE
Note

All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR

Technical data of PMI210-F110-2U-V1-Y70137901

开关元件功能模拟电压输出
物距最大 6 mm
测量范围0 ... 210 mm
工作电压UB18 ... 30 V DC
反极性保护反极性保护
线性度误差± 0,4 mm
重复精度R± 0,2 mm
分辨率210 µm
温度漂移±0.5 mm (-25 °C ...70 °C)
空载电流I0≤ 40 mA
工作电压指示灯绿色 LED
MTTFd337 a
任务时间 (TM)20 a
诊断覆盖率 (DC)0 %
输出类型1 电压输出: 0 ... 10 V
在 2 针和 4 针上,信号重复
负载电阻器电压输出: ≥ 1000 Ω
短路保护电压输出: 脉冲式
符合标准
标准EN 60947-5-2:2007
EN 60947-5-2/A1:2012
IEC 60947-5-2:2007
IEC 60947-5-2 AMD 1:2012
UL 认证cULus 认证,一般用途,2 类电源
CCC 认证额定电压 ≤ 36 V 时,产品不需要 CCC 认证/标记
环境温度-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
连接类型4 针 M12 x 1 连接器
外壳长度 L250 mm
防护等级IP65
材料
外壳PA 6 / AL
目标软钢,如 1.0037、SR235JR(之前为 St37-2)
尺寸
高度30 mm
宽度41 mm
长度267 mm
注意有关精度的数据仅适用于当与待检测物体的距离处于以下范围内时:1 ... 6  mm。