Select Your Country

Go to global website

NSB10-30GM50-2E2-V1-M1-S2D2 电感式传感器

Key Benefits at a Glance

  • 无不可用区域
  • 10 mm 齐平
  • 使用标准金属执行表面
  • 应用等级高达 2 类,PLd/SIL 2(可冗余使用,最高可达 3 类,PLe/SIL 3)
  • 用于开关状态和故障指示的 LED
  • 安全输出 OSSD
  • E1 型式批准
  • 温度范围扩大
    -40 ... +85 °C
  • TüV 认证
  • 10 V DC ...30 V DC 电源电压
  • 最高海拔 5000 m

Show more

Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Approval
Product Compliance: International – TÜV SÜD
Product Compliance: USA - cULus
Product Compliance: Europe – CE
Note

All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

CS
  • CS
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR
  • IT
  • PL
  • PT
  • SV

Technical data of NSB10-30GM50-2E2-V1-M1-S2D2

开关功能2 x 常开 (NO)
输出类型PNP
额定工作距离sn10 mm
安装齐平
输出极性DC
确保操作距离sa0 ... 8,1 mm
驱动器件参考目标符合 EN IEC 60947-5-2 (FE360 - ST37K) 标准
30 mm x 30 mm x 1 mm
衰减系数 rAl 0,5
衰减系数 rCu 0,4
衰减系数 r304 0,8
衰减系数 rBrass 0,5
输出类型4 线
工作电压UB10 ... 30 V
额定工作电压Ue12 ... 24 V
开关频率f0 ... 30 Hz
迟滞H典型值为 5%
反极性保护反极性保护
短路保护脉冲式
过载电阻
电压降Ud≤ 3 V
在 IL (所有输出总和) 处最大值为 50 mA
额定绝缘电压UBIS30 V
工作电流IL1 ... 30 mA 每路输出
断态电流Ir0 ... 0,5 mA
空载电流I0≤ 15 mA
可用前的时间延迟tv≤ 300 ms
开关状态指示灯黄色 LED
错误指示器红色 LED
安全完整性级别 (SIL)SIL 2
性能水平 (PL)PL d
类别2 类
MTTFd> 7500 a
任务时间 (TM)20 a
诊断覆盖率 (DC)min. 60 %
有保障的 PDDB 释放距离Sar15 mm
符合标准
标准EN IEC 60947-5-2:2007
EN IEC 60947-5-3:2013
EN ISO 13849-1:2015
EN IEC 61508:2010
EN IEC 62061:2021
与 EN ISO 61131-2:2007 类型 1、2、3 兼容
UL 认证cULus 认证,一般用途,2 类电源
CCC 认证额定电压 ≤ 36 V 时,产品不需要 CCC 认证/标记
E1 型式批准10R-06
环境温度-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
存储温度-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
海拔高度≤ 5000 m 高于 MSL
连接类型连接器插头
外壳材料黄铜,镀镍
感应面PBT
防护等级IP68/IP69
连接器
螺纹M12 x 1
针脚数4
质量108 g
尺寸
长度70 mm
直径30 mm
供货范围供货范围包含 2 颗自锁螺母