Select Your Country

Go to global website

NAB10-30GM30-E2-IO 电感式传感器

Key Benefits at a Glance

  • 通过 IO-Link 进行参数设定和诊断
  • 测量范围 0...10 mm
  • 齐平安装
  • 具有多种安装选择,使用灵活
  • 用于状态监测的广泛维护功能
  • 测定阻尼元件的速度和加速度

Show more

Product Compliance: EU - protection class II
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Product Compliance: USA - cULus LISTED
IO-Link interface
Note

All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR
  • IT
  • PL
  • PT
  • SV

Technical data of NAB10-30GM30-E2-IO

带 IO-Link 接口的电感式测距传感器
开关功能常开/常闭 (NO/NC) 可编程
输出类型PNP
安装齐平
输出极性DC
驱动器件软钢,如 1.0037、SR235JR(之前为 St37-2)
30 mm x 30 mm x 1 mm
测量范围0 ... 10 mm
输出类型3 线
工作电压UB10 ... 30 V (SIO 模式)
18 ... 30 V (IO-Link)
开关频率fSIO 模式: 1300 Hz (高速滤波器)
迟滞H1 ... 20 % ( 出厂设置: 5 % )
反极性保护反极性保护
短路保护脉冲式
电压降Ud≤ 1 V
线性度误差± 3 满量程值的 %
温度漂移± 10 满量程值的 %
重复精度± 1 满量程值的 %
速度测量范围1 ... 2400 mm/s
速度测量精度± 20 % 最终值
速度测量重复精度± 5 % 最终值
工作电流IL0 ... 100 mA
断态电流Ir最大 30 µA
空载电流I017 mA
可用前的时间延迟tvmax. 100 ms
开关状态指示灯黄色 LED
MTTFd1410 a
任务时间 (TM)20 a
诊断覆盖率 (DC)0 %
接口类型IO-Link ( 通过 C/Q = 针脚 4 )
IO-Link 修正1.1
设备配置文件识别和诊断 - I&D
智能传感器 - SSP 0
智能传感器 - SSP 4.1.1
过程数据输入: 32 Bit
- 测量值 16 Bit
- 缩放 8 Bit
- 诊断信号 3 Bit
- 开关信号 2 Bit
供应商 ID1 (0x0001)
设备 ID2098951 (0x200707)
传输速率COM 2 (38.4 kb/s)
最小循环时间3,2 ms
SIO 模式支持
兼容主端口类型A 类 , B 类
PWIS 符合性VDMA 24364-C1/T100°C-W
符合标准
标准EN IEC 60947-5-2
EN IEC 60947-5-7
防护等级II
额定绝缘电压Ui30 V
额定冲击耐受电压Uimp500 V
UL 认证cULus 认证,一般用途,2 类电源
CCC 认证额定电压 ≤ 36 V 时,产品不需要 CCC 认证/标记
环境温度-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
存储温度-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
连接类型电缆
外壳材料黄铜 , 白青铜 带涂层
感应面PBT , 绿色
防护等级IP65/IP67/IP68
电缆
导线端箍
电缆直径4,3 mm ± 0,15 mm
弯曲半径> 10 x 缆线直径
材料PVC
颜色黑色
芯数3
线芯横截面积0,34 mm2
长度L2 m
质量145 g
尺寸
长度40 mm
直径30 mm
安装有 螺母,M30
拧紧扭矩≤ 30 Nm
供货范围供货范围包含 2 颗自锁螺母