Select Your Country

Go to global website

ICRL2-U-5RJ45-DIN 非管理型交换机

Key Benefits at a Glance

  • 5 - 10/100BASE-TX 端口
  • 坚固的外壳,适合在恶劣环境中使用
  • 适用于 PROFINET IO 和 EtherNet/IP
  • 温度范围扩大
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus
Note

All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • FR

Technical data of ICRL2-U-5RJ45-DIN

非管理型以太网交换机,带 5 个 RJ45 端口和扩展温度范围
UL 文件编号E223772
平均无故障时间67,9 a
端口数量5
自动 MDI(-X)
自动协商
以太网接口工业以太网
传输速率10BASE-T,100BASE-TX
网络性能巨型帧尺寸:1552 字节 广播包的广播风暴保护
缆线类型类别 5e 或更佳
开关特性
MAC 地址表大小1K
标准
IEEE 802.3 10BASE-T
IEEE 802.3u 100BASE-TX
IEEE 802.3x 流量控制和背压
LED 指示参见手册
额定工作电压Ue12 ... 48 V DC
功耗3 W
一般信息电流过载保护、电源输入极性保护
额定电压24 V DC
电流消耗类型 6 mA
物理 RJ45
传输速率10/100 Mbps
编号/类型5 x RJ45
电磁兼容性
指令 2014/30/EUEN 55011:2016-04
EN 55011/A1:2017-04
EN 55011/A11:2020-03
EN 55032:2015-07
EN 55032/A11:2020-03
EN 55035:2017-07
EN 55035/A11:2020-05
电气安全CSA C22.2 No. 61010-1-12
UL 61010-1、IEC 61010-2-201
发射干扰EN 55032、FCC 第 15 部分 B 子部分、ICES-003、AS/NZS CISPR 32
抗扰度EN 55035:2017/A11:2020
耐冲击性EN 60068-2-27
抗振性IEC 60068-2-6
环境温度-40 ... 75 °C (-40 ... 167 °F)
存储温度-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
相对湿度最大 95 %
海拔高度0 ... 3048 m
防护等级IP30
连接电源 端子块
以太网 5 x RJ45
材料
外壳
质量180 g
尺寸
高度109,2 mm
宽度23,4 mm
长度73,8 mm
结构类型机柜模块
安装DIN 导轨或直接面板安装