Select Your Country

Go to global website

MWC25M-L2M-B16-V15 雷达传感器

Key Benefits at a Glance

  • CANopen 接口
  • 感应范围可达 25 m
  • 防护等级 IP68 / IP69
  • 高 EMC 抗扰性
  • 传感器头双向和可旋转
  • 坚固耐用的金属紧固件

Show more

CANopen® interface
Product Compliance: USA - cULus
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - FCC
Note

All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR

Technical data of MWC25M-L2M-B16-V15

雷达传感器,适用于测量距离和速度,感应范围可达 25 m,带 M12 连接器
测量技术FMCW
测定变量距离
速度
测量范围
距离0,5 ... 25 m
速度0,1 ... 80 m/s
死区0 ... 0,5 m
标准目标板角反射板 100 mm 边缘长度
工作频率122,25 ... 123 GHz
发散角< 12 ° (请参阅特性曲线)
发射器辐射功率 (EIRP)< +20 dBm
采样速率1 ... 200 Hz , 可编程
线性度误差<± 0,1 满量程值的 % (线性度误差,包括温度漂移)
重复精度R1 mm
分辨率距离 1 mm
速度 0,01 m/s
可用前的时间延迟tv≤ 400 ms
性能水平 (PL)可达 PL c
MTTFd310 a
任务时间 (TM)20 a
诊断覆盖率 (DC)可达 60 % , 参阅功能安全手册
黄色 LED测量范围内的物体
红色/绿色 LEDCANopen 状态显示
工作电压UB9 ... 32 V
空载电流I0≤ 100 mA
功耗P0类型 0,4 W , 最大 1 W
接口类型CANopen
过程数据距离
速度
信号质量
循环计数器
节点 ID1 ... 127 , 可编程
传输速率125 kBit/s , 250 kBit/s , 500 kBit/s , 800 kBit/s , 1 MBit/s , 可编程
终端外部
符合标准
标准EN 301489-1
EN 301489-3
EN 305550-1
EN 62368-1
EN 62311
UL 认证cULus
FCC 认证CFR 标题 47,第 15 部分
FCC ID: IRE-MWL2A
ISED 认证IC ID: 7037A-MWL2A
HVIN/PMN: MWL2A
环境温度-40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F)
存储温度-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
连接类型连接器插头
防护等级IP68/IP69
材料
外壳PA-GF35
带粉末涂层的金属安装法兰
雷达罩PTFE
连接器
螺纹M12 x 1
针脚数5
质量180 g
尺寸
高度40 mm
宽度40 mm
长度83,3 mm
默认设置测量值“距离”,测量值“速度”,信号质量,计数器 2(对象 0x4000)
采样速率50 Hz (对象 0x4000)
节点 ID16
传输速率250 kBit/s