Select Your Country

Go to global website

NCB1,5-18GM60-E2-D-Y803668 电感式传感器

Key Benefits at a Glance

  • 1.5 mm,齐平
  • 耐压力高达 350 bar,感应面上为动态压力
  • 用于液压缸内的应用
Product Compliance: Europe – CE
Approval
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Product Compliance: USA - cULus LISTED
Note

All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

CS
  • CS
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR
  • IT
  • PL
  • PT
  • SV

Technical data of NCB1,5-18GM60-E2-D-Y803668

开关功能常开 (NO)
输出类型PNP
额定工作距离sn1,5 mm
安装齐平
输出极性DC
确保操作距离sa0 ... 1,22 mm
衰减系数 r304 0,5
输出类型3 线
工作电压UB10 ... 60 V DC
开关频率f0 ... 1500 Hz
迟滞H1 ... 10 % 类型 5 %
反极性保护反极性保护
短路保护脉冲式
电压降Ud≤ 2,5 V
工作电流IL0 ... 200 mA
空载电流I0≤ 10 mA
工作压力350 bar (5076,4 psi)
MTTFd1240 a
任务时间 (TM)20 a
诊断覆盖率 (DC)0 %
符合标准
标准EN IEC 60947-5-2
UL 认证cULus 认证,一般用途
CCC 认证通过中国强制性产品认证 (CCC)
环境温度-35 ... 80 °C (-31 ... 176 °F)
连接类型电缆
外壳材料不锈钢 1.4305 / AISI 303
感应面环氧树脂(黑色)
防护等级IP67
电缆
导线端箍
电缆直径4,6 mm ± 0,2 mm
弯曲半径> 10 x 缆线直径
材料PVC
颜色灰色
芯数3
线芯横截面积0,34 mm2
长度L2 m
质量142 g
尺寸
长度56 mm
直径18 mm